(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
307-L |
307-LL |
307-M |
307-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.00 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 24.5 | 20.4 | 4907026030768 | 365-9305 | 87 | 1 คู่ | ||
฿ 147.00 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 25 | 21.5 | 4907026030775 | 365-9313 | 93 | 1 คู่ | ||
฿ 147.00 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | M | 23.5 | 19.9 | 4907026030744 | 365-9321 | 83 | 1 คู่ | ||
฿ 147.00 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 23 | 18.2 | 4907026030720 | 365-9330 | 73 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
·กระบวนการ กันลื่น ซี่โครงจาง ๆ
·ไม่มีซับในด้านหลังเพื่อการระบายอากาศที่ดีป้องกันความอับชื้น
· การเคลือบผิว ยางธรรมชาติ มีความนุ่มและสามารถใช้งานได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งสินค้างานคลังสินค้าวิศวกรรมโยธางานก่อสร้าง ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
307-L |
307-LL |
307-M |
307-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.00 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 24.5 | 20.4 | 4907026030768 | 365-9305 | 87 | 1 คู่ | ||
฿ 147.00 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 25 | 21.5 | 4907026030775 | 365-9313 | 93 | 1 คู่ | ||
฿ 147.00 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | M | 23.5 | 19.9 | 4907026030744 | 365-9321 | 83 | 1 คู่ | ||
฿ 147.00 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | S | 23 | 18.2 | 4907026030720 | 365-9330 | 73 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง