(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องแปลกใหม่ (ขนาด L)
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
    ฿ 488.36 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NBLB
NBLR
NBLY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code สายไฟที่สั่ง

฿ 496.56

MIH NOVELTY BOX 1 ชิ้น 12 วัน 4963189310789 402-8775

฿ 496.56

MIH NOVELTY BOX 1 ชิ้น 12 วัน 4963189310796 402-8783

฿ 488.36

MIH NOVELTY BOX 1 ชิ้น 5 วัน 4963189310802 402-8791

สเปค พื้นฐาน

  • ชุดเครื่องมือ / กล่องเครื่องมือเท่านั้น
    กล่อง เครื่องมือ
  • ประเภทกล่อง เครื่องมือ
    เรซิ่น- ทำกล่อง เครื่องมือ
  • ขนาดภายนอก (ส่วนหน้า x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    297 × 180 × 126
  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    575
  • ด้านหน้าของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    286
  • มิติ ความลึกภายในที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    153
  • ความสูงของ มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    62
  • คุณสมบัติ
    เหมาะสำหรับเป็นกล่องเครื่องมือขนาดเล็กสำหรับมีดคัตเตอร์ไขควง ฯลฯถาด ด้านในถอดออกได้
  • วัสดุ ตัวเครื่อง
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • มือจับ วัสดุ
    โคพอลิเมอร์ที่ทนต่อแรงกระแทก (PP)
  • วัสดุ ถาด ด้านใน
    โคพอลิเมอร์ที่ทนต่อแรงกระแทก (PP)
  • อุปกรณ์เสริม
    ถาด ด้านใน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับใส่เครื่องมือขนาดเล็กและเบาสำหรับสิ่งต่างๆเช่นมีดคัตเตอร์และไขควง
· ถาด ด้านในสามารถถอดออกได้

รหัสรุ่น
NBLB
NBLR
NBLY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code สายไฟที่สั่ง

฿ 496.56

MIH NOVELTY BOX 1 ชิ้น 12 วัน 4963189310789 402-8775

฿ 496.56

MIH NOVELTY BOX 1 ชิ้น 12 วัน 4963189310796 402-8783

฿ 488.36

MIH NOVELTY BOX 1 ชิ้น 5 วัน 4963189310802 402-8791

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1