(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
865 |
8815 |
915 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ไดรฟ์ (มม.) | ความยาวทั้งหมด ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,316.00 |
HAZ T-TYPE SLIDE HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.35 | 115 | 4000896038718 | 439-4780 | 46 | ||
฿ 2,216.00 |
HAZ T-TYPE SLIDE HANDLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.5 | 198 | 4000896042067 | 439-5514 | 158 | ||
฿ 2,299.30 |
HAZ T-TYPE SLIDE HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | 298 | 4000896046072 | 439-6588 | 382 |
[คุณสมบัติ]
· นี่คือมือจับที่เลื่อน หัว ปลั๊กอิน
· การขัดเงา ซาติน ช่วยป้องกันไม่ให้มือของคุณลื่นเนื่องจาก น้ำมัน ฯลฯ
· สามารถใช้เป็น มือจับ ทรงตัว T หรือ ทรงตัว L อยู่กับ ตำแหน่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ตไดรฟ์
รหัสรุ่น |
---|
865 |
8815 |
915 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ไดรฟ์ (มม.) | ความยาวทั้งหมด ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,316.00 |
HAZ T-TYPE SLIDE HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.35 | 115 | 4000896038718 | 439-4780 | 46 | ||
฿ 2,216.00 |
HAZ T-TYPE SLIDE HANDLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.5 | 198 | 4000896042067 | 439-5514 | 158 | ||
฿ 2,299.30 |
HAZ T-TYPE SLIDE HANDLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | 298 | 4000896046072 | 439-6588 | 382 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง