(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
612-8X10 |
612-10X11 |
612-11X13 |
612-12X14 |
612-13X15 |
612-17X19 |
612-30X32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,596.10 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 140 | 8×10 | 4000896025206 | 439-4259 | 48 | ||
฿ 2,974.00 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 147 | 10×11 | 4000896025091 | 439-4143 | 60 | ||
฿ 1,667.11 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 160 | 11×13 | 4000896025107 | 439-4160 | 79 | ||
฿ 1,670.29 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 168 | 12×14 | 4000896025114 | 439-4178 | 100 | ||
฿ 1,673.93 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 182 | 13×15 | 4000896025121 | 439-4186 | 124 | ||
฿ 2,597.57 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 208 | 17×19 | 4000896025152 | 439-4208 | 187 | ||
฿ 4,564.36 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 300 | 30×32 | 4000896025190 | 439-4241 | 645 |
เหมาะสำหรับงานที่ใช้ น็อต ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับ ท่อ/ สายยาง และท่อ การขัดเงา ซาติน ช่วยป้องกันไม่ให้มือลื่นเนื่องจาก น้ำมัน ฯลฯ นี่คือ หัว ต๊าปหกเหลี่ยมที่ไม่น่าจะ ถอด เพื่อใช้กับ น็อต ขนาดเล็ก
รหัสรุ่น |
---|
612-8X10 |
612-10X11 |
612-11X13 |
612-12X14 |
612-13X15 |
612-17X19 |
612-30X32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,596.10 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 140 | 8×10 | 4000896025206 | 439-4259 | 48 | ||
฿ 2,974.00 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 147 | 10×11 | 4000896025091 | 439-4143 | 60 | ||
฿ 1,667.11 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 160 | 11×13 | 4000896025107 | 439-4160 | 79 | ||
฿ 1,670.29 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 168 | 12×14 | 4000896025114 | 439-4178 | 100 | ||
฿ 1,673.93 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 182 | 13×15 | 4000896025121 | 439-4186 | 124 | ||
฿ 2,597.57 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 208 | 17×19 | 4000896025152 | 439-4208 | 187 | ||
฿ 4,564.36 |
HAZ FLARE NUT WRENCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 300 | 30×32 | 4000896025190 | 439-4241 | 645 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง