1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลม ร้อน แบบพกพา - หัวฉีด มาตรฐาน

PRH HOT AIR TOOL(HANDY TYPE)

เครื่องเป่าลม ร้อน แบบพกพา - หัวฉีด มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,233.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
·สำหรับเชื่อมพลาสติก
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน: ประเภท PHW1 / ประเภท PHW7

รหัสสินค้า
NST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,233.98

PRH HOT AIR TOOL(HANDY TYPE) 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ประเภท PHW1, ประเภท PHW7 เส้นผ่าศูนย์กลางปลั๊ก(มิลลิเมตร) 32
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เจ็ท(มิลลิเมตร) 8 JAN Code 4949979560527 รหัสของทรัสโก้ 331-8249
มวล(ก.) 40 ใช้ สำหรับงานเชื่อมพลาสติก.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NST ในชุด เครื่องเป่าลม ร้อน แบบพกพา - หัวฉีด มาตรฐาน