(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมจับ สำหรับงาน โทรศัพท์

คีมจับ สำหรับงาน โทรศัพท์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,815.68 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
2911-160
2921-160
2925-160
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)
ความกว้างของ ปลาย
(มิลลิเมตร)
JAN Code สเปค บันทึก

฿ 2,800.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 110 8.5 4003773016175 การขัดเงา หัว : ขัด / มือจับ สเปค: : พลาสติก เคลือบผิว / ลักษณะ: ชนิดแบน และ กว้าง -

฿ 1,815.68

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 120 2 4003773016199 การขัดเงา หัว : ขัด / มือจับ สเปค: พลาสติก เคลือบผิว / ลักษณะ: ครึ่งวง กลม -

฿ 3,242.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 145 2 4003773043478 การขัดเงา หัว : ชุบ โครเมี่ยม / สเปค มือจับ : ), สะดวกสบาย / สไตล์: ครึ่งวง กลม * ที่ มือจับ สบาย ( วัตถุ หลัก) เป็น แบบ ไม่มี มีฉนวน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    160
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ไม่มี
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    รายการเดียว
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์ หลัก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พื้นผิว ตัวจับชิ้นงาน มี ลายเป็น ตาข่าย ป้องกันการลื่น
·วัสดุ เป็น เหล็กกล้า แข็ง โครเมี่ยม วาเนเดียม เกรด สูง พิเศษ ผ่านการ ชุบ น้ำมัน และ ชุบ สำหรับงานไฟฟ้า
· หัว การขัดเงา: ขัดเงา (2911, 2921), ชุบ โครเมี่ยม (2925)
· สเปค มือจับ : พลาสติก เคลือบผิว (2911, 2921), สะดวกสบาย (2925)
·สไตล์: แบนกว้าง (2911), ครึ่งวงกลม (2921, 2925)

รหัสรุ่น
2911-160
2921-160
2925-160
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มวล
(ก.)
ความกว้างของ ปลาย
(มิลลิเมตร)
JAN Code สเปค บันทึก

฿ 2,800.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 110 8.5 4003773016175 การขัดเงา หัว : ขัด / มือจับ สเปค: : พลาสติก เคลือบผิว / ลักษณะ: ชนิดแบน และ กว้าง -

฿ 1,815.68

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 120 2 4003773016199 การขัดเงา หัว : ขัด / มือจับ สเปค: พลาสติก เคลือบผิว / ลักษณะ: ครึ่งวง กลม -

฿ 3,242.00

KUN HAND TOOL 1 ชิ้น 11 วัน 145 2 4003773043478 การขัดเงา หัว : ชุบ โครเมี่ยม / สเปค มือจับ : ), สะดวกสบาย / สไตล์: ครึ่งวง กลม * ที่ มือจับ สบาย ( วัตถุ หลัก) เป็น แบบ ไม่มี มีฉนวน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1