(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แม่เหล็กที่สามารถเก็บสกรู เป็นต้น ที่เอื้อมไม่ถึง
[คุณสมบัติ]
· สามารถดูดซับได้แม้ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยมือ
· ใช้แม่เหล็กแอนไอโซโทรปิกที่ทรงพลัง
· สามารถบิดทิศทางของแม่เหล็กได้อย่างอิสระ (H-3)
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการหยิบสกรูจากจุดที่ไม่สามารถเอื้อมได้ด้วยมือ การคัดแยกเหล็ก/โลหะนอกกลุ่มเหล็ก หรือการกำจัดผงเหล็กออกจากดอกสว่าน
· สามารถขยายเสาอากาศได้อย่างอิสระ และมาพร้อมกับคลิปหนีบ ทำให้สะดวกในการพกพาจัดเก็บและใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
72290 |
72291 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดึงดูด แม่เหล็ก (N) | เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.00 | SWS MAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 11 | 133 - 645 (แบบแปรผัน) | - | ||
฿ 328.00 | MAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 13 | 134 - 540 (แบบแปรผัน) | สามารถเปลี่ยนทิศทางของแม่เหล็กได้ตามต้องการ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก | วัสดุ | ตัวสินค้าหลัก: ทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง