(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเลือกปืน ชุดกรอง แก๊ส: ชุดกรอง (5 ชิ้น)

ตัวเลือกปืน ชุดกรอง แก๊ส: ชุดกรอง (5 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,817.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-5671-01 SALE
1-5671-02 SALE
1-5671-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อื่น ๆ ขนาด
(มิลลิเมตร)
สเปค วัสดุ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต ความแม่นยำ กรอง
((7.5 + L / μm)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความทนความดัน
(MPa)
บังคับของเหลว การเชื่อมต่อสายไฟ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
(°C)
น้ำหนัก
(ก.)
คุณสมบัติ คุณสมบัติ 2 เชิงอรรถ ความจุ

฿ 1,817.00

฿ 1,453.05

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น - 20 วัน - 172 × 113 × 30 ตัวผลิตภัณฑ์ ยูนิตหลัก, ไก / ไนลอน, ระบบวาล์ว / สแตนเลส (SUS303), ซีลตัวกรอง, โอริงสำหรับตัวเรือน / EPDM ปืน ชุดกรอง แก๊ส WGGB01K AG WGGB01KAG - - ความดัน สูงสุดที่อนุญาตด้านทางเข้า / 0.4 (ที่ 20 ° C) ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ สูงสุดที่อนุญาต / 0.03 (ที่ 20 ° C) CDA (อากาศแห้งที่สะอาด) ไนโตรเจน ตัวเมีย 1 / 4NPT - 150 ปืนลมที่สามารถ ชุดกรอง ก๊าซ 0.003 um เหมาะสำหรับฉีดพ่นไนโตรเจน อากาศอัด และอื่น ๆ ใน ห้องคลีนรูม หรือร่าง ชุดกรอง และ สายยาง เกลียว ไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง เครื่อง 1 ชิ้น

฿ 7,692.60

฿ 6,458.71

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน ตัวเลือก - ชุดกรอง (5 ชิ้น) PTFE (ฟลูออโรเรซิ่น), PP (โพลีโพรพีลีน) ปืน ชุดกรอง แก๊ส WGFG01K L5 WGFG01KL5 0.003 - - - - 50 - - - - 1 แพ็ค (5 ชิ้น)

฿ 6,812.58

฿ 5,069.92

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเลือก - สายยาง เกลียว สายยาง:ไนล่อน; คอนเนคเตอร์:สเตนเลส (SUS316) ปืน ชุดกรอง แก๊ส XX67 100 0T XX671000T - ประมาณ 1,000 (ความยาวทั้งหมด 3 ถึง 5 เมตร) - - - - - - - - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปืนลมที่สามารถ ชุดกรอง ก๊าซ 0.003 μm
· ทำความสะอาดห้อง
·เหมาะสำหรับการฉีดพ่นไนโตรเจน อากาศอัด และอื่น ๆ ในตู้ดูดควัน
[สเปค]
< ตัวเครื่อง ปืน>
· วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก / ทริกเกอร์:ไนล่อน ระบบ วาล์ว:เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS303) ซีลตัวกรอง / โอริงสำหรับตัวเรือน:EPDM
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:1/4 NPT ตัวเมีย
· ความทนความดัน:ความดัน สูงสุดที่อนุญาตที่ด้าน เต้าเสียบ / 0.4 mpa (ที่ 20 ° C) ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ สูงสุดที่อนุญาต / 0.03 mpa (ที่ 20 ° C)
· ของไหล ทำงาน:CDA (อากาศแห้งที่สะอาด) ไนโตรเจน
·ขนาด:172 × 113 × 30 มม
·น้ำหนัก:150 ก
·พร้อม ชุดกรอง (1 ชิ้น)
< ชุดกรอง ปืน>
· วัสดุ:PTFE (ฟลูออโรเรซิ่น), PP (โพลีโพรพีลีน)
· ความแม่นยำ กรอง:0.003 ไมครอน
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:50 ° C
< สายยาง เกลียว >
· วัสดุ:สายยาง:ไนล่อน; คอนเนคเตอร์:สเตนเลส (SUS316)
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:1/4 NPT เกลียวนอก
· ความยาว:ประมาณ 1 ม. (ความยาวรวมประมาณ 3-5 ม.)

รหัสรุ่น
1-5671-01 SALE
1-5671-02 SALE
1-5671-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อื่น ๆ ขนาด
(มิลลิเมตร)
สเปค วัสดุ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต ความแม่นยำ กรอง
((7.5 + L / μm)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความทนความดัน
(MPa)
บังคับของเหลว การเชื่อมต่อสายไฟ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
(°C)
น้ำหนัก
(ก.)
คุณสมบัติ คุณสมบัติ 2 เชิงอรรถ ความจุ

฿ 1,817.00

฿ 1,453.05

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น - 20 วัน - 172 × 113 × 30 ตัวผลิตภัณฑ์ ยูนิตหลัก, ไก / ไนลอน, ระบบวาล์ว / สแตนเลส (SUS303), ซีลตัวกรอง, โอริงสำหรับตัวเรือน / EPDM ปืน ชุดกรอง แก๊ส WGGB01K AG WGGB01KAG - - ความดัน สูงสุดที่อนุญาตด้านทางเข้า / 0.4 (ที่ 20 ° C) ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ สูงสุดที่อนุญาต / 0.03 (ที่ 20 ° C) CDA (อากาศแห้งที่สะอาด) ไนโตรเจน ตัวเมีย 1 / 4NPT - 150 ปืนลมที่สามารถ ชุดกรอง ก๊าซ 0.003 um เหมาะสำหรับฉีดพ่นไนโตรเจน อากาศอัด และอื่น ๆ ใน ห้องคลีนรูม หรือร่าง ชุดกรอง และ สายยาง เกลียว ไม่รวมอยู่ใน ตัวเครื่อง เครื่อง 1 ชิ้น

฿ 7,692.60

฿ 6,458.71

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน ตัวเลือก - ชุดกรอง (5 ชิ้น) PTFE (ฟลูออโรเรซิ่น), PP (โพลีโพรพีลีน) ปืน ชุดกรอง แก๊ส WGFG01K L5 WGFG01KL5 0.003 - - - - 50 - - - - 1 แพ็ค (5 ชิ้น)

฿ 6,812.58

฿ 5,069.92

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเลือก - สายยาง เกลียว สายยาง:ไนล่อน; คอนเนคเตอร์:สเตนเลส (SUS316) ปืน ชุดกรอง แก๊ส XX67 100 0T XX671000T - ประมาณ 1,000 (ความยาวทั้งหมด 3 ถึง 5 เมตร) - - - - - - - - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1