(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
9-3061-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,674.44 ฿ 1,650.13 |
WIPER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) |
Class 100 สอดคล้องตามมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ของเสีย ผ้าที่มีการดูดซับที่ดีเยี่ยมซึ่งจับอนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
·ใช้เส้นใยที่มีความ ละเอียด พิเศษป้องกันไม่ให้งีบ การขึ้นรูป บน พื้นผิว ผ้าเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นให้อยู่ในระดับต่ำมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเช็ดทำความ ห้องคลีนรูม ม
รหัสรุ่น |
---|
9-3061-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,674.44 ฿ 1,650.13 |
WIPER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ยังสามารถใช้ในคลีนรูม
รหัสรุ่น/ Part number | ขนาด (มม.) | ปริมาณ | หมายเหตุ / JAN Code |
---|---|---|---|
9-3061-01 | 240 × 240 | 1 เคส (บรรจุ 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 4560274451640 |
ไม่มีขนปุยที่ไม่แน่นอนบน พื้นผิว ของผ้า นอกจากนี้ยังใช้เส้นใย ละเอียด Belima X ที่แข็งแกร่งเพื่อลดการเกิดฝุ่น บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ม นอกจากนี้ยังสามารถนำ ผลิตภัณฑ์ กลับมาใช้ใหม่ได้โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
ตัวอย่าง: ขนาด 24 ซม. × 24 ซม. แพ็ค ห้องคลีนรูม ม
วิธีการวัด: ระบบ JIS-B-9923 ทำให้ตัวอย่างสร้างฝุ่นโดยใช้วิธีการวัดและการวัดโดยใช้อุปกรณ์วัดอนุภาคแบบกระจายแสง ค่าเฉลี่ยสามค่า
อุปกรณ์วัด: RION KC-15 เครื่องพิมพ์ KP-11
* ข้อมูลสำหรับการอ้างอิง
เส้นผ่าศูนย์กลาง อนุภาค | ปริมาณฝุ่นเฉลี่ย |
---|---|
0.3 µm | 19 |
0.5 µm | 12 |
1.0 µm | 3 |
2.0 µm | 0 |
3.0 µm | 0 |
5.0 µm | 0 |
ผลิตภัณฑ์ Belima X ละเอียด ULTRA- ละเอียด สลักแม่เหล็ก ได้แม้กระทั่งฝุ่นขนาดเล็ก
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้เส้นใยที่ ละเอียด พิเศษซึ่งมีหน้าตัดเป็น แผ่นเวจ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับ พื้นผิว ของวัตถุที่ถูกเช็ด กำจัดสิ่งสกปรกที่เกาะติดแน่นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ดูดซับ แต่พวกเขาแสดงการกระทำของเส้นเลือดฝอยเนื่องจากการใช้ Belima X ULTRA- ละเอียด องค์ประกอบที่มีความหนาแน่นสูงนี้จับและกักเก็บน้ำ
อัตราการดูดซึมน้ำ (วินาที / ซม.) | ปริมาณการกักเก็บน้ำ (g / m²) | |
---|---|---|
ทิศทางแนวตั้ง | ขนาดแนวนอน | |
6 | 6 | 230 |
การประเมินผล | ||
---|---|---|
แอลกอฮอล์ | เมทิลแอลกอฮอล์ | ○ |
เอทานอล | ○ | |
isopropanol | ○ | |
เอทิลีน glycol | ○ | |
ไฮโดรคาร์บอน | เบนซิน | ○ |
โทลูอีน | ○ | |
ไซลีน | ○ | |
n-Hexane | ○ | |
คลอรีน ไฮโดรคาร์บอน | คาร์บอน เตตระคลอไรด์ | ○ |
trichlorethylene | ○ | |
perchlorethylene | ○ | |
อื่น ๆ สารประกอบอินทรีย์ | อาซิโตน | ○ |
dioxane | ○ | |
tetrahydrofuran | ○ | |
Dimethylformamide | ○ | |
ก๊าด | ○ | |
กรดอะซิติก (เข้มข้น) | × | |
กรดอะซิติก (10%) | ○ | |
กรดไนตริก (conc.) | × | |
กรดไนตริก (10%) | ○ | |
สารประกอบอนินทรีย์ | กรดซัลฟิวริก 1 นิก | ○ |
0.1 N กรดซัลฟิวริก | ○ | |
1 N คลอรีน | ○ | |
0.1 N คลอรีน | ○ | |
แอมโมเนียน้ำ (25%) | ○ | |
โซดาไฟ 6 N | × | |
โซดาไฟ 1 N | × | |
โซดาไฟ 0.1 นิวตัน | ○ | |
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (3%) | ○ | |
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (5%) | ○ | |
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (0.01%) | ○ | |
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (0.02%) | ○ |
○: มีความเสถียรทางเคมีและกายภาพ ×: ไม่สามารถใช้เพราะมันจะละลาย
วิธีการวัด: จมลงใต้น้ำที่ 15 ° C เป็นเวลา 72 ชั่วโมง
หน่วย: mg / แผ่น
ไอออนอนินทรีย์ | ||||
---|---|---|---|---|
Cl - | ไม่ - | ไม่ - | SO₄ 2- | |
น้ำกลั่น | 0.151 | 0.263 | 0.047 | 0.260 |
isopropanol | 0.153 | ND | ND | 0.130 |
ไอออนของโลหะ | |||||
---|---|---|---|---|---|
นา | K | Ca | มก. | เฟ | |
น้ำกลั่น | 0.062 | 0.026 | 0.419 | 0.013 | ND |
isopropanol | 0.057 | ND | ND | ND | ND |
ND แสดงค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าค่า จำกัด การตรวจจับ
วิธีการวัดคือการจุ่มตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดแพ็ค 24 ซม. x 24 ซม. 1 แผ่น ในของเหลว elution เพื่อตรวจจับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง