(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6-8255-01 |
6-8255-02 |
9-5010-01 |
9-5010-02 |
9-5010-05 |
9-5010-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ หัว | ประเภทรายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | วัสดุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,818.00 ฿ 940.09 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | โพลียูรีเทน | กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 160 | 10 ม | ม้วน อุปกรณ์ทำความสะอาด ElepF-100 | F-100 | ฟิล์ม PP ( โพลีโพรพีลีน ) | 1 ม้วน | ||
฿ 1,788.30 ฿ 958.17 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | โพลียูรีเทน | กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 160 | 10 ม | ม้วน อุปกรณ์ทำความสะอาด ElepF-200 | F-200 | ฟิล์ม PP ( โพลีโพรพีลีน ) | 1 ม้วน | ||
฿ 589.34 ฿ 310.05 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อื่น ๆ | สำหรับใช้ บน โต๊ะ / พื้น | 80 | 10 ม | อุปกรณ์ทำความสะอาด Elep A-3500 (80) | A-3500 (80) | ผ้านอนวูฟเวน PET | 1 ม้วน | ||
฿ 1,571.03 ฿ 1,013.00 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | สำหรับใช้ บน โต๊ะ / พื้น | 160 | 20 ม | อุปกรณ์ทำความสะอาด Elep A-3500 (160) | A-3500 (160) | ผ้านอนวูฟเวน PET | 1 ม้วน | ||
฿ 459.18 ฿ 285.98 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 5 วัน | โพลียูรีเทน | PCB | 80 | 10 ม | อุปกรณ์ทำความสะอาด Elep P-2500 (80) | P-2500 (80) | ฟิล์ม PE ( โพลีเอทิลีน ) | 1 ม้วน | ||
฿ 943.91 ฿ 641.95 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 5 วัน | โพลียูรีเทน | PCB | 160 | 20 ม | อุปกรณ์ทำความสะอาด Elep P-2500 (160) | P-2500 (160) | ฟิล์ม PE ( โพลีเอทิลีน ) | 1 ม้วน |
โรเลอร์ อุปกรณ์ทำความสะอาด สะดวกซึ่งช่วยเพิ่มความสะอาด
[คุณสมบัติ]
· โรเลอร์ กาว ใช้ขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่น
·ง่ายต่อการลอก การออกแบบ ขอบแห้ง(ประเภท P, F-1000)
·ง่ายต่อการตัดปรุ(ประเภท A, AE, P)
·ตัดสะดวก(ประเภท F)
·ประเภท SDR ใช้ กาว โฟมที่ให้ประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นที่ดีเยี่ยม
· วัสดุ:ประเภท A / AE / ผ้า ผ้านอนวูฟเวน PET , ชนิด P / PE ( โพลีเอทิลีน), ประเภท F / SDR / PP (โพลีโพรพีลีน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด
รหัสรุ่น |
---|
6-8255-01 |
6-8255-02 |
9-5010-01 |
9-5010-02 |
9-5010-05 |
9-5010-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ หัว | ประเภทรายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | วัสดุ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,818.00 ฿ 940.09 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | โพลียูรีเทน | กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 160 | 10 ม | ม้วน อุปกรณ์ทำความสะอาด ElepF-100 | F-100 | ฟิล์ม PP ( โพลีโพรพีลีน ) | 1 ม้วน | ||
฿ 1,788.30 ฿ 958.17 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | โพลียูรีเทน | กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 160 | 10 ม | ม้วน อุปกรณ์ทำความสะอาด ElepF-200 | F-200 | ฟิล์ม PP ( โพลีโพรพีลีน ) | 1 ม้วน | ||
฿ 589.34 ฿ 310.05 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อื่น ๆ | สำหรับใช้ บน โต๊ะ / พื้น | 80 | 10 ม | อุปกรณ์ทำความสะอาด Elep A-3500 (80) | A-3500 (80) | ผ้านอนวูฟเวน PET | 1 ม้วน | ||
฿ 1,571.03 ฿ 1,013.00 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น ๆ | สำหรับใช้ บน โต๊ะ / พื้น | 160 | 20 ม | อุปกรณ์ทำความสะอาด Elep A-3500 (160) | A-3500 (160) | ผ้านอนวูฟเวน PET | 1 ม้วน | ||
฿ 459.18 ฿ 285.98 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 5 วัน | โพลียูรีเทน | PCB | 80 | 10 ม | อุปกรณ์ทำความสะอาด Elep P-2500 (80) | P-2500 (80) | ฟิล์ม PE ( โพลีเอทิลีน ) | 1 ม้วน | ||
฿ 943.91 ฿ 641.95 |
SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 5 วัน | โพลียูรีเทน | PCB | 160 | 20 ม | อุปกรณ์ทำความสะอาด Elep P-2500 (160) | P-2500 (160) | ฟิล์ม PE ( โพลีเอทิลีน ) | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ø38 ( เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ม้วน 38 มม.) อุปกรณ์ทำความสะอาด ที่ใช้ กาว อะคริลิค
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ชนิด | ความกว้าง×ความยาว | หมายเหตุ / JAN Code |
---|---|---|---|---|
9-5010-01 | A-3500 (80) | สำหรับการใช้งานเดสก์ท็อป / พื้น | 80 มม. × 10 ม | |
9-5010-02 | A-3500 (160) | สำหรับการใช้งานเดสก์ท็อป / พื้น | 160 มม. × 20 ม | |
9-5010-05 | P-2500 (80) | แผง แผ่นวงจร พิมพ์ | 80 มม. × 10 ม | |
9-5010-06 | P-2500 (160) | แผง แผ่นวงจร พิมพ์ | 160 มม. × 20 ม | |
9-5010-13 | AE3500 (80) | สำหรับการใช้งานบนเดสก์ท็อป / พื้น (ชนิดนำไฟฟ้า) | 80 มม. × 10 ม | |
9-5010-14 | AE3500 (160) | สำหรับการใช้งานบนเดสก์ท็อป / พื้น (ชนิดนำไฟฟ้า) | 160 มม. × 20 ม | |
9-5010-08 | SDR10 | กระบวนการแปรรูป ผลิต ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง | 160 มม. × 10 ม | |
6-8255-01 | F-100 | กระบวนการแปรรูป ผลิต ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง | 160 มม. × 10 ม | |
6-8255-02 | F-200 | กระบวนการแปรรูป ผลิต ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง | 160 มม. × 10 ม | |
6-8255-03 | F-500 I | กระบวนการแปรรูป ผลิต ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง | 160 มม. × 10 ม | |
6-8255-04 | F-1000 | กระบวนการแปรรูป ผลิต ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง | 160 มม. × 10 ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง