(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-3450-02 |
1-3451-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,940.00 ฿ 1,007.05 |
CLEANING SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ200× 200 | แบบกลม | ตะกร้า สเตนเลส แบบกลม ขนาดกลางφ200 | ปานกลางø200 | 4560111727075 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,347.00 ฿ 766.98 |
CLEANING SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 × 150 × 150 | ทรงสี่เหลี่ยม | ตะกร้าซักผ้า สเตนเลส แบบเหลี่ยม เล็ก 150 | เล็ก 150 | 4560111727136 | 1 ชิ้น |
[สเปค]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:φ0.8 X 4 ตาข่าย
· วัสดุ: สเตนเลส (SUS304)
·ขนาด ตาข่าย:5.5 มม
·จำนวน ด้ามจับ:ใหญ่พิเศษ / 2, ใหญ่ / 2, ใหญ่กลาง / 2, กลาง / 1, เล็ก / 1
รหัสรุ่น |
---|
1-3450-02 |
1-3451-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,940.00 ฿ 1,007.05 |
CLEANING SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ200× 200 | แบบกลม | ตะกร้า สเตนเลส แบบกลม ขนาดกลางφ200 | ปานกลางø200 | 4560111727075 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,347.00 ฿ 766.98 |
CLEANING SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 × 150 × 150 | ทรงสี่เหลี่ยม | ตะกร้าซักผ้า สเตนเลส แบบเหลี่ยม เล็ก 150 | เล็ก 150 | 4560111727136 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง