(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค แนวตั้ง

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค แนวตั้ง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-1640-02

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค
  • การใช้งาน
    เครื่องดนตรี
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น(เฮิร์ทซ์)
    28
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    26
  • สเปค
    การตั้งค่าเวลาซัก (1 ถึง 99 นาที)
  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    410 × 330 × 815
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(มิลลิเมตร)
    200 × 200 × 650
  • น้ำหนัก(ก.)
    ประมาณ25000
  • เอาต์พุต(W)
    150
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(มล.)
    แผ่นเหล็ก (อบเมลามีน)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค แนวตั้งMUC-ZJT-E
  • หมายเลข รุ่น
    MUC-ZJT-E
  • คุณสมบัติ
    เป็น เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค พร้อมตัวจับเวลาที่รองรับตะกร้าทำความสะอาดขนาดใหญ่ (สำหรับ ปีเปตต์)MUC-ZJT มีการทำความสะอาดแบบสองโหมดเต็มรูปแบบสำหรับการฉีดน้ำเชิงปริมาณและการฉีดน้ำล้นฟังก์ชันการระบายน้ำอัตโนมัติฟังก์ชันการทำความสะอาดซ้ำ ๆ ฯลฯ
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    ระบบ สั่นแบบแยกส่วนตื่นเต้นกับการติดตามอัตโนมัติ PLL
  • เครื่องกวน
    BLT (ปิด langevin)
  • แผงด้านบนและ วัสดุ Channeling
    สเตนเลส (SUS304)
  • ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม
    -
  • เต้าเสียบ น้ำ
    15 A (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) พร้อม บอลวาล์ว
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ
    20 A (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
  • เชิงอรรถ
    ได้รับการรับรองประเภทโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารขนาดไม่รวมขนาดก๊อกน้ำไม่รวมตะกร้าทำความสะอาด
  • 1 หน่วย
รหัสรุ่น
1-1640-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 81,699.00

฿ 76,249.68

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค
  • การใช้งาน
    เครื่องดนตรี
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น(เฮิร์ทซ์)
    28
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    26
  • สเปค
    การตั้งค่าเวลาซัก (1 ถึง 99 นาที)
  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    410 × 330 × 815
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(มิลลิเมตร)
    200 × 200 × 650
  • น้ำหนัก(ก.)
    ประมาณ25000
  • เอาต์พุต(W)
    150
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(มล.)
    แผ่นเหล็ก (อบเมลามีน)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค แนวตั้งMUC-ZJT-E
  • หมายเลข รุ่น
    MUC-ZJT-E
  • คุณสมบัติ
    เป็น เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค พร้อมตัวจับเวลาที่รองรับตะกร้าทำความสะอาดขนาดใหญ่ (สำหรับ ปีเปตต์)MUC-ZJT มีการทำความสะอาดแบบสองโหมดเต็มรูปแบบสำหรับการฉีดน้ำเชิงปริมาณและการฉีดน้ำล้นฟังก์ชันการระบายน้ำอัตโนมัติฟังก์ชันการทำความสะอาดซ้ำ ๆ ฯลฯ
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    ระบบ สั่นแบบแยกส่วนตื่นเต้นกับการติดตามอัตโนมัติ PLL
  • เครื่องกวน
    BLT (ปิด langevin)
  • แผงด้านบนและ วัสดุ Channeling
    สเตนเลส (SUS304)
  • ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม
    -
  • เต้าเสียบ น้ำ
    15 A (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) พร้อม บอลวาล์ว
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ
    20 A (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
  • เชิงอรรถ
    ได้รับการรับรองประเภทโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารขนาดไม่รวมขนาดก๊อกน้ำไม่รวมตะกร้าทำความสะอาด
  • 1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง อัลตร้าโซนิค และตัวจับเวลาที่รองรับตะกร้าทำความสะอาดขนาดใหญ่ (สำหรับปิเปต)MUCZJT มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายเช่นการฉีดน้ำเชิงปริมาณการฉีดน้ำล้นการทำความสะอาด 2 โหมดและการจ่ายน้ำและการระบายน้ำอัตโนมัติฟังก์ชั่นการทำความสะอาดซ้ำ ๆ เป็นต้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-1640-02

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค
  • การใช้งาน
    เครื่องดนตรี
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น(เฮิร์ทซ์)
    28
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    26
  • สเปค
    การตั้งค่าเวลาซัก (1 ถึง 99 นาที)
  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    410 × 330 × 815
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(มิลลิเมตร)
    200 × 200 × 650
  • น้ำหนัก(ก.)
    ประมาณ25000
  • เอาต์พุต(W)
    150
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(มล.)
    แผ่นเหล็ก (อบเมลามีน)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์
    เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค แนวตั้งMUC-ZJT-E
  • หมายเลข รุ่น
    MUC-ZJT-E
  • คุณสมบัติ
    เป็น เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค พร้อมตัวจับเวลาที่รองรับตะกร้าทำความสะอาดขนาดใหญ่ (สำหรับ ปีเปตต์)MUC-ZJT มีการทำความสะอาดแบบสองโหมดเต็มรูปแบบสำหรับการฉีดน้ำเชิงปริมาณและการฉีดน้ำล้นฟังก์ชันการระบายน้ำอัตโนมัติฟังก์ชันการทำความสะอาดซ้ำ ๆ ฯลฯ
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    ระบบ สั่นแบบแยกส่วนตื่นเต้นกับการติดตามอัตโนมัติ PLL
  • เครื่องกวน
    BLT (ปิด langevin)
  • แผงด้านบนและ วัสดุ Channeling
    สเตนเลส (SUS304)
  • ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม
    -
  • เต้าเสียบ น้ำ
    15 A (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) พร้อม บอลวาล์ว
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายน้ำ
    20 A (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
  • เชิงอรรถ
    ได้รับการรับรองประเภทโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารขนาดไม่รวมขนาดก๊อกน้ำไม่รวมตะกร้าทำความสะอาด
  • 1 หน่วย
รหัสรุ่น
1-1640-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 81,699.00

฿ 76,249.68

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1