(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตราโซนิคขนาดใหญ่

อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตราโซนิคขนาดใหญ่

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 259,559.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-2733-01 SALE
1-2733-02 SALE
1-2733-03 SALE
1-2733-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ ถังน้ำ
(L)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายในของ ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เอาต์พุต
(W)
พาวเวอร์ซัพพลาย ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หมายเลข รุ่น หมายเลข ไฟบอกสถานะ รุ่น ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 259,559.00

฿ 242,246.41

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 35 450 × 560 × 811 350 × 400 × 300 ประมาณ45000 480 ปลั๊ก 100 V AC 50/60 Hz 3P (รวม หัวแปลง ) เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ขนาดใหญ่US-35PS US-35PS จำนวนBU-10001 ประมาณ 3 1 หน่วย

฿ 353,170.00

฿ 329,613.56

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 50 600 × 560 × 811 500 × 400 × 300 ประมาณ56000 720 ปลั๊ก 100 V AC 50/60 Hz 3P (รวม หัวแปลง ) เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ขนาดใหญ่US-50PS US-50PS จำนวนBU-10002 ประมาณ 3 1 หน่วย

฿ 446,781.00

฿ 416,980.71

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 75 900 × 560 × 811 750 × 400 × 300 ประมาณ70000 960 ปลั๊ก 100 V AC 50/60 Hz 3P (รวม หัวแปลง ) เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ขนาดใหญ่US-75PS US-75PS จำนวนBU-10003 ประมาณ 3 1 หน่วย

฿ 561,669.00

฿ 524,205.68

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 100 1150 × 560 × 819 1,000 × 400 × 300 ประมาณ105000 1440 เฟสเดียว 200 V AC 50/60 Hz (ไม่รวมปลั๊ก) เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ขนาดใหญ่US-100PS US-100PS จำนวนBU-10004 ประมาณ 5 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค
  • การใช้งาน
    ประเภทใหญ่
  • เครื่องวัดความถี่ สั่น(เฮิร์ทซ์)
    38
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก(มล.)
    สเตนเลส (SUS430)
  • คุณสมบัติ
    สามารถซักผ้าได้อย่างดีที่สุดด้วยการปรับ เอาต์พุต 5 สเตจ
  • วัสดุ
    ถังน้ำ , กระดาน อุปกรณ์ระบายน้ำ , ตะกร้า:สเตนเลส (SUS304)
  • เครื่องจับเวลา
    1 นาที. - 99 นาที (เพิ่มทีละ 1 นาที)
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    การป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่สูงเกินไป / อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน/ ตัวป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
  • เครื่องวัดความถี่ ออสซิลเลเตอร์
    ประเภทการสั่นสะเทือนด้วยตนเองตื่นเต้น
  • เครื่องกวน
    BLT (ปิด langevin)
  • การระบายน้ำ
    ประเภท วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ ด้วยตนเอง
  • แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    5- สเตจ (ประมาณ 50 ถึง 100%)
  • ฟังก์ชั่น
    ฟังก์ชั่น Degas:เป็นระยะ ๆ ซัก 3 ครั้งถึง 15 นาทีและทำซ้ำ
  • 1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

สามารถทำความสะอาดที่เหมาะสมด้วย เอาต์พุต แบบปรับได้ และ เอาต์พุต แบบปรับได้ 5 ระดับ; มีแผงด้านหน้าพร้อมจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายซึ่งปรับปรุงความสามารถในการทำงาน และติดตั้ง 3 ฟังก์ชั่นความปลอดภัย: ป้องกันความร้อนเกิน วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด

รหัสรุ่น
1-2733-01 SALE
1-2733-02 SALE
1-2733-03 SALE
1-2733-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ ถังน้ำ
(L)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายในของ ถังน้ำ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เอาต์พุต
(W)
พาวเวอร์ซัพพลาย ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หมายเลข รุ่น หมายเลข ไฟบอกสถานะ รุ่น ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 259,559.00

฿ 242,246.41

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 35 450 × 560 × 811 350 × 400 × 300 ประมาณ45000 480 ปลั๊ก 100 V AC 50/60 Hz 3P (รวม หัวแปลง ) เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ขนาดใหญ่US-35PS US-35PS จำนวนBU-10001 ประมาณ 3 1 หน่วย

฿ 353,170.00

฿ 329,613.56

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 50 600 × 560 × 811 500 × 400 × 300 ประมาณ56000 720 ปลั๊ก 100 V AC 50/60 Hz 3P (รวม หัวแปลง ) เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ขนาดใหญ่US-50PS US-50PS จำนวนBU-10002 ประมาณ 3 1 หน่วย

฿ 446,781.00

฿ 416,980.71

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 75 900 × 560 × 811 750 × 400 × 300 ประมาณ70000 960 ปลั๊ก 100 V AC 50/60 Hz 3P (รวม หัวแปลง ) เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ขนาดใหญ่US-75PS US-75PS จำนวนBU-10003 ประมาณ 3 1 หน่วย

฿ 561,669.00

฿ 524,205.68

ULTRASONIC CLEANER/WASHER 1 ชิ้น 19 วัน 100 1150 × 560 × 819 1,000 × 400 × 300 ประมาณ105000 1440 เฟสเดียว 200 V AC 50/60 Hz (ไม่รวมปลั๊ก) เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค ขนาดใหญ่US-100PS US-100PS จำนวนBU-10004 ประมาณ 5 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1