(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6-599-03 |
6-599-04 |
6-599-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φมม) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φมม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 905.00 ฿ 404.08 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.30 | 0.55 | สายยาง สเตนเลส 24 G 0.30 × 0.55 | 24 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 730.54 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.51 | 0.81 | สายยาง สเตนเลส 21 G 0.51 × 0.81 | 21 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,109.00 ฿ 515.02 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.90 | 1.26 | สายยาง สเตนเลส 18 G 0.90 × 1.26 | 18 ก | 1 ชิ้น |
[วัสดุ]
· วัสดุ: สเตนเลส (SUS304)
รหัสรุ่น |
---|
6-599-03 |
6-599-04 |
6-599-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φมม) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φมม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 905.00 ฿ 404.08 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.30 | 0.55 | สายยาง สเตนเลส 24 G 0.30 × 0.55 | 24 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 730.54 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.51 | 0.81 | สายยาง สเตนเลส 21 G 0.51 × 0.81 | 21 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,109.00 ฿ 515.02 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.90 | 1.26 | สายยาง สเตนเลส 18 G 0.90 × 1.26 | 18 ก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง