(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-3378-01 |
1-3378-02 |
1-3378-03 |
1-3378-04 |
1-3378-05 |
1-3378-06 |
1-3378-07 |
1-3378-08 |
1-3378-09 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φมม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 607.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.8 | φ1.9 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-6 | P-6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.8 | φ1.9 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-7 | P-7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8.8 | φ1.9 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-9 | P-9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9.8 | φ1.9 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-10 | P-10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-12 | P-12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-14 | P-14 | 1 ชิ้น | ||
฿ 972.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-15 | P-15 | 1 ชิ้น | ||
฿ 972.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-16 | P-16 | 1 ชิ้น | ||
฿ 972.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-18 | P-18 | 1 ชิ้น |
มี ความยืดหยุ่น ความทนทานต่อการกัดกร่อน สะอาดและการปิดผนึกได้ดีเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
1-3378-01 |
1-3378-02 |
1-3378-03 |
1-3378-04 |
1-3378-05 |
1-3378-06 |
1-3378-07 |
1-3378-08 |
1-3378-09 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φมม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 607.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.8 | φ1.9 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-6 | P-6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.8 | φ1.9 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-7 | P-7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8.8 | φ1.9 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-9 | P-9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9.8 | φ1.9 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-10 | P-10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-12 | P-12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 790.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-14 | P-14 | 1 ชิ้น | ||
฿ 972.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-15 | P-15 | 1 ชิ้น | ||
฿ 972.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-16 | P-16 | 1 ชิ้น | ||
฿ 972.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17.8 | φ2.4 | ยาง ฟลูออรีน โอริง P-18 | P-18 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง