(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
5-3077-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58,525.00 ฿ 46,820.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 หน่วย |
แล็บแจ็ค ที่สามารถเพิ่มและลด สเตจ โดยการพลิก สวิตช์ เปิด / ปิดเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การใช้ สวิตช์ รีโมท ขายปลีก/แยกจำหน่าย ใช้งานระยะไกลได้จากด้านนอกของม้านั่งที่สะอาด ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการปรับความสูงของอุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองและในห้องปฏิบัติการ
รหัสรุ่น |
---|
5-3077-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58,525.00 ฿ 46,820.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
สวิตช์ ระยะไกลมี ขายปลีก/แยกจำหน่าย สำหรับ การ ดำเนินการ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล
A. สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
B. สวิตช์ ขึ้น / ลง
C. ย้าย โต๊ะวางชิ้นงาน
D. คอนเนคเตอร์ สำหรับรีโมต อุปกรณ์ควบคุม
1. เชื่อมต่อ สายไฟ AC
ยืนยันว่าสวิตช์ไฟอยู่ในตำแหน่ง & ldquo; OFF” เชื่อมต่อ สายไฟ AC ด้านหลังด้านหลังของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เข้ากับ เต้ารับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V
2. เริ่มการทำงาน
เปิดสวิตช์ไฟบนอุปกรณ์เป็น & ldquo; ON” ในการเพิ่มหรือลด เครื่องวัดระดับน้ำ ให้กด สวิตช์ ขึ้น / ลงขึ้นหรือลงตามลำดับ
* มันจะหยุดทันทีที่มือของคุณถูกถอดออกจาก สวิตช์ นอกจากนี้หากคุณต้องการใช้งานรีโมทให้ใช้รีโมท ตัวควบคุม RC-1 ขายปลีก/แยกจำหน่าย
3. การหยุด / หยุดการทำงาน
หากคุณต้องการหยุดหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ให้เปิด สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไปที่ & ldquo; OFF”
* หากคุณต้องการหยุดการทำงานเป็นเวลานานโปรดถอด สายไฟ AC ออกจาก เต้ารับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 1
โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2
โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 3
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาด สเตจ (มม.) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก.) | ช่วงยืด (มม.) | หมายเหตุ / JAN Code |
---|---|---|---|---|---|
5-3077-01 | LBE-301 | 160 × 160 | 10 | 80 ถึง 245 | 4562108511254 |
5-3077-11 | LBE-RSW | รีโมท สวิตช์ | รีโมท สวิตช์ | รีโมท สวิตช์ | 4562108511261 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง