(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาด เพลา ขาตั้ง แบบ H ø 10 × 350 มม. / φ10× 750 มม

ขนาด เพลา ขาตั้ง แบบ H ø 10 × 350 มม. / φ10× 750 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,499.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-7210-04
1-7211-04
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต วัสดุ เพลา ความจุภายใน

฿ 1,499.00

STAND/HOLDER/CLAMP/JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาตั้ง ชนิด H I3 ขนาดเล็ก I3 ขนาดเล็ก เหล็ก (ไตรวาเลนท์โครเมต) 1 หน่วย

฿ 2,627.00

STAND/HOLDER/CLAMP/JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาตั้ง แบบ H S3 ขนาดเล็ก S3 เล็ก สเตนเลส (SUS304) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ขาตั้ง
  • ด้านหน้า(มิลลิเมตร)
    95
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    95
  • ขนาด เฟรม(มิลลิเมตร)
    95X 95 × 40
  • น้ำหนัก(ก.)
    650
  • ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านใน(มิลลิเมตร)
    45 × 28
  • คุณสมบัติ
    เป็น ขาตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด H ที่มีเสถียรภาพดีเยี่ยม
  • ขนาด เพลา(มิลลิเมตร)
    φ10× 350
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เป็น ขาตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด H ที่มีเสถียรภาพดีเยี่ยม

รหัสรุ่น
1-7210-04
1-7211-04
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต วัสดุ เพลา ความจุภายใน

฿ 1,499.00

STAND/HOLDER/CLAMP/JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาตั้ง ชนิด H I3 ขนาดเล็ก I3 ขนาดเล็ก เหล็ก (ไตรวาเลนท์โครเมต) 1 หน่วย

฿ 2,627.00

STAND/HOLDER/CLAMP/JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาตั้ง แบบ H S3 ขนาดเล็ก S3 เล็ก สเตนเลส (SUS304) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1