(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-2122-01 |
1-2122-02 |
1-2122-03 |
1-2122-04 |
1-2122-05 |
1-2122-06 |
1-2122-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
วัสดุ ของ ปะเก็น | ความจุ (มล.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,914.19 ฿ 8,056.27 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 16.2 | 100 | - | 10 | สายยาง PET TP-111 สีขาว | TP-111 สีขาว | 100 | φ 16.2 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 11,102.80 ฿ 8,964.40 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 15.8 | 75 | - | 7 | สายยาง PETTP-011 | TP-011 | 75 | φ15.8 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 11,195.79 ฿ 9,035.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 13.5 | 100 | - | 7 | สายยาง PETTP-511 | TP-511 | 100 | φ 13.5 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 10,792.86 ฿ 8,727.11 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 12.7 | 75 | - | 4 | สายยาง PETTP-311 | TP-311 | 75 | φ12.7 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 16,603.15 ฿ 12,917.25 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
23 วัน | 12.7 | 75 | อีลาสโตเมอร์ | 4 | สายยาง PET TP-311N (พร้อม สกรู) | TP-311N (พร้อม สกรู) | 75 | φ12.7 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 9,914.19 ฿ 8,056.27 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 16.2 | 100 | - | 10 | สายยาง PETTP-108 | TP-108 | 100 | φ 16.2 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 17,638.33 ฿ 13,327.52 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 16.2 | 100 | อีลาสโตเมอร์ | 10 | สายยาง PET TP-108N (พร้อม สกรู) | TP-108N (พร้อม สกรู) | 100 | φ 16.2 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) |
ความโปร่งใสใกล้เคียงกับแก้วและไม่พบ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ความแข็งแรงใน PS (โพลีสไตรีน)คุณสมบัติการกั้นก๊าซที่ดีเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
1-2122-01 |
1-2122-02 |
1-2122-03 |
1-2122-04 |
1-2122-05 |
1-2122-06 |
1-2122-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
วัสดุ ของ ปะเก็น | ความจุ (มล.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,914.19 ฿ 8,056.27 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 16.2 | 100 | - | 10 | สายยาง PET TP-111 สีขาว | TP-111 สีขาว | 100 | φ 16.2 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 11,102.80 ฿ 8,964.40 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 15.8 | 75 | - | 7 | สายยาง PETTP-011 | TP-011 | 75 | φ15.8 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 11,195.79 ฿ 9,035.00 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 13.5 | 100 | - | 7 | สายยาง PETTP-511 | TP-511 | 100 | φ 13.5 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 10,792.86 ฿ 8,727.11 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 12.7 | 75 | - | 4 | สายยาง PETTP-311 | TP-311 | 75 | φ12.7 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 16,603.15 ฿ 12,917.25 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
23 วัน | 12.7 | 75 | อีลาสโตเมอร์ | 4 | สายยาง PET TP-311N (พร้อม สกรู) | TP-311N (พร้อม สกรู) | 75 | φ12.7 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 9,914.19 ฿ 8,056.27 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
5 วัน | 16.2 | 100 | - | 10 | สายยาง PETTP-108 | TP-108 | 100 | φ 16.2 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) | ||
฿ 17,638.33 ฿ 13,327.52 |
TUBE/FUNNEL | 1 แพ็ค |
1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 16.2 | 100 | อีลาสโตเมอร์ | 10 | สายยาง PET TP-108N (พร้อม สกรู) | TP-108N (พร้อม สกรู) | 100 | φ 16.2 | 1 กล่อง (1,000 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง