(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5-5652-01 |
5-5652-03 |
5-5652-04 |
5-5652-05 |
5-5652-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ (φมม) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.00 ฿ 106.02 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 0.5 | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 20 | 190 | หลอดหยดสารเคมี 10 มล. x 1 ชิ้น | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 254.00 ฿ 118.01 |
CHEMICAL DROPPER | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 0.5 | 24 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 24 | 260 | หลอดหยดเคมี 10 มล. x 3 ชิ้น | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 275.00 ฿ 128.01 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 1 | 28 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 28 | 270 | หลอดหยดสารเคมี 10 มล. x 5 ชิ้น | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 305.00 ฿ 210.02 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 33 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 33 | 280 | หลอดหยดสารเคมี 10 มล. x 10 ชิ้น | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 292.00 ฿ 232.99 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 แพ็ค |
3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 1 (5 หรือมากกว่า) | 38 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 38 | 390 | หลอดหยดสารเคมี 20 มล. x 3 ชิ้น | 1 ถุง (3 ชิ้น) |
[คุณสมบัติ]
·แบบ เบลโลว์ ผลิตโดยใช้ LDPE ที่ ยืดหยุ่น สูงช่วยให้ฉีดและเทได้อย่างราบรื่น
[สเปค]
· วัสดุ:โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-30 - 60 °ซ
รหัสรุ่น |
---|
5-5652-01 |
5-5652-03 |
5-5652-04 |
5-5652-05 |
5-5652-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ (φมม) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.00 ฿ 106.02 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 0.5 | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 20 | 190 | หลอดหยดสารเคมี 10 มล. x 1 ชิ้น | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 254.00 ฿ 118.01 |
CHEMICAL DROPPER | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 0.5 | 24 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 24 | 260 | หลอดหยดเคมี 10 มล. x 3 ชิ้น | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 275.00 ฿ 128.01 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 1 | 28 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 28 | 270 | หลอดหยดสารเคมี 10 มล. x 5 ชิ้น | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 305.00 ฿ 210.02 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 33 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 33 | 280 | หลอดหยดสารเคมี 10 มล. x 10 ชิ้น | 1 ถุง (10 ชิ้น) | ||
฿ 292.00 ฿ 232.99 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 แพ็ค |
3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 1 (5 หรือมากกว่า) | 38 | เส้นผ่าศูนย์กลาง เบลโลว์ / 38 | 390 | หลอดหยดสารเคมี 20 มล. x 3 ชิ้น | 1 ถุง (3 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง