(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความจุของบีกเกอร์ PTFE (มล.)50-2000

ความจุของบีกเกอร์ PTFE (มล.)50-2000

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,759.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
7-191-03 SALE
7-191-04 SALE
7-191-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปาก (เส้นผ่านศูนย์กลางปากด้านใน) x เส้นผ่านศูนย์กลางร่างกาย x สูง
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ความจุภายใน

฿ 1,759.00

฿ 1,407.02

GRADUATED LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 11 วัน 200 φ82 (φ67) X72 × 88 บีกเกอร์ 200 มล. (ทำจาก ฟลูออรีน เรซิ่น) 1 ชิ้น

฿ 2,040.00

฿ 1,632.00

GRADUATED LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 21 วัน 300 φ85 (φ70) X76 × 104 บีกเกอร์ 300 มล. (ทำจาก ฟลูออรีน เรซิ่น) 1 ชิ้น

฿ 3,384.00

฿ 2,706.86

GRADUATED LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 16 วัน 500 φ102 (φ84) X90 × 125 บีกเกอร์ 500 มล. (ทำจาก ฟลูออรีน เรซิ่น) 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถ้วยแก้ว / ถ้วยตวง
  • วัสดุ
    PTFE
  • รายละเอียด วัสดุ
    PTFE ที่ถูกแปรสภาพ (เอทิลีน ตระฟลูออไรด์)
  • เชิงอรรถ
    ไม่มีเครื่องหมาย สเกลวัด
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ชนิด ฟลูออโรเรซิ่น

รหัสรุ่น
7-191-03 SALE
7-191-04 SALE
7-191-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกปาก (เส้นผ่านศูนย์กลางปากด้านใน) x เส้นผ่านศูนย์กลางร่างกาย x สูง
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ความจุภายใน

฿ 1,759.00

฿ 1,407.02

GRADUATED LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 11 วัน 200 φ82 (φ67) X72 × 88 บีกเกอร์ 200 มล. (ทำจาก ฟลูออรีน เรซิ่น) 1 ชิ้น

฿ 2,040.00

฿ 1,632.00

GRADUATED LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 21 วัน 300 φ85 (φ70) X76 × 104 บีกเกอร์ 300 มล. (ทำจาก ฟลูออรีน เรซิ่น) 1 ชิ้น

฿ 3,384.00

฿ 2,706.86

GRADUATED LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 16 วัน 500 φ102 (φ84) X90 × 125 บีกเกอร์ 500 มล. (ทำจาก ฟลูออรีน เรซิ่น) 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1