(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-5091-01 |
2-5091-02 |
2-5091-03 |
2-5091-05 |
2-5091-06 |
2-5091-07 |
2-5091-08 |
2-5091-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
ตัวเครื่อง x สูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | JAN Code | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.00 ฿ 301.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | φ40× 50 | 50 | บีกเกอร์ 30 มล | 4560111735865 | 1 ชิ้น | ||
฿ 167.00 ฿ 135.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | φ45× 60 | 60 | บีกเกอร์ 50 มล | 4560111735872 | 1 ชิ้น | ||
฿ 214.00 ฿ 125.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | φ53× 70 | 70 | บีกเกอร์ 100 มล | 4560111735889 | 1 ชิ้น | ||
฿ 293.00 ฿ 234.99 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | φ75× 103 | 103 | บีกเกอร์ 300 มล | 4560111735902 | 1 ชิ้น | ||
฿ 437.00 ฿ 348.99 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | φ87× 118 | 118 | บีกเกอร์ 500 มล | 4560111735919 | 1 ชิ้น | ||
฿ 602.00 ฿ 472.99 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | φ105× 150 | 150 | บีกเกอร์ 1000 มล | 4560111735926 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,499.00 ฿ 633.03 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2000 | φ133× 185 | 185 | บีกเกอร์ 2000 มล | 4560111735933 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,045.00 ฿ 1,616.38 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5000 | φ180× 265 | 265 | บีกเกอร์ 5000 มล | 4560111752985 | 1 ชิ้น |
มีสเกลวัด
[วัสดุ]
· วัสดุ: แก้วโบโรซิลิเคท (แก้วทนความร้อนสูง)
รหัสรุ่น |
---|
2-5091-01 |
2-5091-02 |
2-5091-03 |
2-5091-05 |
2-5091-06 |
2-5091-07 |
2-5091-08 |
2-5091-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
ตัวเครื่อง x สูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | JAN Code | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.00 ฿ 301.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | φ40× 50 | 50 | บีกเกอร์ 30 มล | 4560111735865 | 1 ชิ้น | ||
฿ 167.00 ฿ 135.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | φ45× 60 | 60 | บีกเกอร์ 50 มล | 4560111735872 | 1 ชิ้น | ||
฿ 214.00 ฿ 125.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | φ53× 70 | 70 | บีกเกอร์ 100 มล | 4560111735889 | 1 ชิ้น | ||
฿ 293.00 ฿ 234.99 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 | φ75× 103 | 103 | บีกเกอร์ 300 มล | 4560111735902 | 1 ชิ้น | ||
฿ 437.00 ฿ 348.99 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | φ87× 118 | 118 | บีกเกอร์ 500 มล | 4560111735919 | 1 ชิ้น | ||
฿ 602.00 ฿ 472.99 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | φ105× 150 | 150 | บีกเกอร์ 1000 มล | 4560111735926 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,499.00 ฿ 633.03 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2000 | φ133× 185 | 185 | บีกเกอร์ 2000 มล | 4560111735933 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,045.00 ฿ 1,616.38 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5000 | φ180× 265 | 265 | บีกเกอร์ 5000 มล | 4560111752985 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง