(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบ้าหลอม (reclight / sic)

เบ้าหลอม (reclight / sic)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,072.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-9669-01 SALE
1-9669-02 SALE
1-9669-11 SALE
1-9669-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
อื่น ๆ OD (เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ) x สูง
(มิลลิเมตร)
สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ความจุภายใน

฿ 11,395.25

฿ 7,461.61

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 5 วัน 100 - φ60× 70 - เบ้าหลอม (reclite / sic) 100 ml 1 ชิ้น

฿ 21,792.48

฿ 14,077.94

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 5 วัน 500 - φ100× 115 - เบ้าหลอม (reclite / sic) 500 ml 1 ชิ้น

฿ 7,072.34

฿ 4,681.18

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 5 วัน - ตัวเลือก φ63× 6 ฝา 100 มล ฝาเบ้าหลอม (รีไลท์) 100 มล 1 ชิ้น

฿ 10,137.19

฿ 6,716.90

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 5 วัน - ตัวเลือก φ103× 6 ฝา 500 มล ฝาเบ้าหลอม (รีไลท์) 500 มล 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    จานเบ้าหลอม / ระเหย
  • คุณสมบัติ 1
    มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนทนต่อการเกิดออกซิเดชันทนต่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อการสึกหรอ
  • เชิงอรรถ
    ตัวเครื่อง
  • สเปค
    อุณหภูมิทนความร้อน: 1600 ° c
  • องค์ประกอบทางเคมี
    SiC / 99.0% หรือมากกว่า, sio₂ / 0.2% หรือน้อยกว่า, C / 0.1% หรือน้อยกว่า
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนดีเยี่ยม ต้านทานการเกิดออกซิเดชัน ต้านทานการสึกกร่อน และต้านทานการขัดถู
[ข้อกำหนด]
·องค์ประกอบทางเคมี: SiC/99.0% หรือมากกว่า, SiO2/0.2% หรือน้อยกว่า, C/0.1% หรือน้อยกว่า
·อุณหภูมิทนความร้อน: 1600°C
·ความจุ: 100 มล
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × ความสูง: ⌀60 × 70 mm
* ไม่รวมฝาปิด

รหัสรุ่น
1-9669-01 SALE
1-9669-02 SALE
1-9669-11 SALE
1-9669-12 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
อื่น ๆ OD (เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ) x สูง
(มิลลิเมตร)
สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ความจุภายใน

฿ 11,395.25

฿ 7,461.61

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 5 วัน 100 - φ60× 70 - เบ้าหลอม (reclite / sic) 100 ml 1 ชิ้น

฿ 21,792.48

฿ 14,077.94

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 5 วัน 500 - φ100× 115 - เบ้าหลอม (reclite / sic) 500 ml 1 ชิ้น

฿ 7,072.34

฿ 4,681.18

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 5 วัน - ตัวเลือก φ63× 6 ฝา 100 มล ฝาเบ้าหลอม (รีไลท์) 100 มล 1 ชิ้น

฿ 10,137.19

฿ 6,716.90

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 5 วัน - ตัวเลือก φ103× 6 ฝา 500 มล ฝาเบ้าหลอม (รีไลท์) 500 มล 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1