(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5-3400-01 |
5-3400-11 |
5-3400-12 |
5-3400-13 |
5-3400-14 |
5-3400-15 |
5-3400-17 |
5-3400-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
จำนวนรอบการหมุน (รอบต่อนาที) |
อื่น ๆ | สเปค | น้ำหนัก / เนื้อหา (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | พาวเวอร์ซัพพลาย | การใช้งาน | กำลังการผลิต | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98,944.00 ฿ 92,344.44 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 185 × 220 × 330 | 37000/1000 ถึง24000 | - | - | - | โรงสี แบบสัมบูรณ์ABS-W | ABS-W | 4580255600232 | ภาชนะ SUS 300 มล. (ติดตั้งเครื่องตัด) ฝาปิด มาตรฐาน | ชิ้น ส่วน ภาชนะ บดสามารถถอดออกได้ดังนั้นการนำชิ้นงานออกมาจึงทำได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนเพราะล้างด้วยน้ำได้ง่ายและชิ้นงานหลายประเภทสามารถบดละเอียดได้ | การหมุนความเร็วสูงพิเศษ 37,000 รอบต่อนาทีและการทำงานต่อเนื่องทำได้ | 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 975 วัตต์ | สำหรับบดสารเคมีดิบสมุนไพรยาเม็ดแร่ธาตุ ไม้ และอื่น ๆ | 150 มล | 1 หน่วย | ||
฿ 42,362.00 ฿ 33,889.60 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 37000/1000 ถึง24000 | ตัวเลือก | ชุด ภาชนะ SUS ( คลองเลื่อย เครื่องตัด) | 6500 | คลองเลื่อย ภาชนะ SUSPN-B11 | PN-B11 | 4580255600249 | ภาชนะ SUS 300 มล. (ติดตั้งเครื่องตัด) ฝาปิด มาตรฐาน | ชิ้น ส่วน ภาชนะ บดสามารถถอดออกได้ดังนั้นการนำชิ้นงานออกมาจึงทำได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนเพราะล้างด้วยน้ำได้ง่ายและชิ้นงานหลายประเภทสามารถบดละเอียดได้ | การหมุนความเร็วสูงพิเศษ 37,000 รอบต่อนาทีและการทำงานต่อเนื่องทำได้ | 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 975 วัตต์ | สำหรับบดสารเคมีดิบสมุนไพรยาเม็ดแร่ธาตุ ไม้ และอื่น ๆ | 150 มล | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,588.00 ฿ 8,471.46 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | ฝา มาตรฐาน | - | ฝา มาตรฐานPN-W02 | PN-W02 | 4580255600386 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,650.00 ฿ 9,320.00 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | ฝาครอบบดละเอียด | - | ฝาครอบบดละเอียดPN-W03 | PN-W03 | 4580255600393 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,117.00 ฿ 1,692.96 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | เครื่องตัด SUS | - | เครื่องตัด SUSPN-B13 | PN-B13 | 4580255600263 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,473.00 ฿ 13,978.40 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 37000/1000 ถึง24000 | ตัวเลือก | ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2.0 ลิตร (เครื่องตัดแบบฝัง) | - | ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2 ลิตรพร้อมคัตเตอร์PN-A2 | PN-A2 | 4580255600799 | ภาชนะ SUS 300 มล. (ติดตั้งเครื่องตัด) ฝาปิด มาตรฐาน | ชิ้น ส่วน ภาชนะ บดสามารถถอดออกได้ดังนั้นการนำชิ้นงานออกมาจึงทำได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนเพราะล้างด้วยน้ำได้ง่ายและชิ้นงานหลายประเภทสามารถบดละเอียดได้ | การหมุนความเร็วสูงพิเศษ 37,000 รอบต่อนาทีและการทำงานต่อเนื่องทำได้ | 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 975 วัตต์ | สำหรับบดสารเคมีดิบสมุนไพรยาเม็ดแร่ธาตุ ไม้ และอื่น ๆ | 150 มล | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,587.00 ฿ 1,268.97 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | ประแจสำหรับใส่ ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2.0 ลิตร | - | ประแจที่ใส่ ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2 ลิตร | ประแจสำหรับใส่ ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2.0 ลิตร | 4580255600829 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,178.00 ฿ 2,543.04 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | ชุดถอด/ติดตั้งหัวตัด | - | อุปกรณ์เสริม/ ชุดออกUP-50 | UP-50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
โรงสีสำหรับบดตัวอย่างแห้งทันที
[คุณสมบัติ]
·ไม่สามารถใช้กับของเหลวหรือตัวอย่างที่มีน้ำได้
·สามารถถอด ภาชนะ โรงสีออกได้ทำให้สามารถกำจัดตัวอย่างได้ง่าย
·ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนเนื่องจากสามารถล้างด้วยน้ำได้และสามารถบดชิ้นงานได้หลายประเภท
·ช่วยให้สามารถหมุนความเร็วสูงพิเศษที่ 24,000 รอบต่อนาทีและการทำงานต่อเนื่อง
· ภาชนะ โรงสีสามารถถอดออกได้ช่วยให้สามารถกำจัดตัวอย่างได้ง่ายและทำความสะอาดได้ง่าย
·บดยาสมุนไพรธัญพืชสมุนไพรยาเม็ดแร่ธาตุและตัวอย่างแห้งอื่น ๆ เกือบจะในทันที
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการบดเพื่อสร้างตัวอย่างสำหรับ การวิเคราะห์ บด แท็บเล็ต ยาสำหรับการเตรียมยา ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
5-3400-01 |
5-3400-11 |
5-3400-12 |
5-3400-13 |
5-3400-14 |
5-3400-15 |
5-3400-17 |
5-3400-18 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
จำนวนรอบการหมุน (รอบต่อนาที) |
อื่น ๆ | สเปค | น้ำหนัก / เนื้อหา (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | พาวเวอร์ซัพพลาย | การใช้งาน | กำลังการผลิต | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98,944.00 ฿ 92,344.44 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 185 × 220 × 330 | 37000/1000 ถึง24000 | - | - | - | โรงสี แบบสัมบูรณ์ABS-W | ABS-W | 4580255600232 | ภาชนะ SUS 300 มล. (ติดตั้งเครื่องตัด) ฝาปิด มาตรฐาน | ชิ้น ส่วน ภาชนะ บดสามารถถอดออกได้ดังนั้นการนำชิ้นงานออกมาจึงทำได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนเพราะล้างด้วยน้ำได้ง่ายและชิ้นงานหลายประเภทสามารถบดละเอียดได้ | การหมุนความเร็วสูงพิเศษ 37,000 รอบต่อนาทีและการทำงานต่อเนื่องทำได้ | 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 975 วัตต์ | สำหรับบดสารเคมีดิบสมุนไพรยาเม็ดแร่ธาตุ ไม้ และอื่น ๆ | 150 มล | 1 หน่วย | ||
฿ 42,362.00 ฿ 33,889.60 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 37000/1000 ถึง24000 | ตัวเลือก | ชุด ภาชนะ SUS ( คลองเลื่อย เครื่องตัด) | 6500 | คลองเลื่อย ภาชนะ SUSPN-B11 | PN-B11 | 4580255600249 | ภาชนะ SUS 300 มล. (ติดตั้งเครื่องตัด) ฝาปิด มาตรฐาน | ชิ้น ส่วน ภาชนะ บดสามารถถอดออกได้ดังนั้นการนำชิ้นงานออกมาจึงทำได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนเพราะล้างด้วยน้ำได้ง่ายและชิ้นงานหลายประเภทสามารถบดละเอียดได้ | การหมุนความเร็วสูงพิเศษ 37,000 รอบต่อนาทีและการทำงานต่อเนื่องทำได้ | 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 975 วัตต์ | สำหรับบดสารเคมีดิบสมุนไพรยาเม็ดแร่ธาตุ ไม้ และอื่น ๆ | 150 มล | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,588.00 ฿ 8,471.46 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | ฝา มาตรฐาน | - | ฝา มาตรฐานPN-W02 | PN-W02 | 4580255600386 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,650.00 ฿ 9,320.00 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | ฝาครอบบดละเอียด | - | ฝาครอบบดละเอียดPN-W03 | PN-W03 | 4580255600393 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,117.00 ฿ 1,692.96 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | เครื่องตัด SUS | - | เครื่องตัด SUSPN-B13 | PN-B13 | 4580255600263 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,473.00 ฿ 13,978.40 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 37000/1000 ถึง24000 | ตัวเลือก | ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2.0 ลิตร (เครื่องตัดแบบฝัง) | - | ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2 ลิตรพร้อมคัตเตอร์PN-A2 | PN-A2 | 4580255600799 | ภาชนะ SUS 300 มล. (ติดตั้งเครื่องตัด) ฝาปิด มาตรฐาน | ชิ้น ส่วน ภาชนะ บดสามารถถอดออกได้ดังนั้นการนำชิ้นงานออกมาจึงทำได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนเพราะล้างด้วยน้ำได้ง่ายและชิ้นงานหลายประเภทสามารถบดละเอียดได้ | การหมุนความเร็วสูงพิเศษ 37,000 รอบต่อนาทีและการทำงานต่อเนื่องทำได้ | 100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 975 วัตต์ | สำหรับบดสารเคมีดิบสมุนไพรยาเม็ดแร่ธาตุ ไม้ และอื่น ๆ | 150 มล | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,587.00 ฿ 1,268.97 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | ประแจสำหรับใส่ ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2.0 ลิตร | - | ประแจที่ใส่ ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2 ลิตร | ประแจสำหรับใส่ ภาชนะ โพลีคาร์บอเนต 2.0 ลิตร | 4580255600829 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,178.00 ฿ 2,543.04 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | - | ตัวเลือก | ชุดถอด/ติดตั้งหัวตัด | - | อุปกรณ์เสริม/ ชุดออกUP-50 | UP-50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ภาพโรงงาน แบบสัมบูรณ์
สเปค ของ 5-3400-01
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง