(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้สำหรับการวัดมิติต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา กะทัดรัดและพกพาสะดวก
·มีรู สายรัด
·ทำจาก โพลีคาร์บอเนต เรซิ่น ที่ทนทานซึ่งหดตัวและขยายตัวได้น้อยมากเมื่ออุณหภูมิผันผวน
·ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการขีดข่วนวัตถุที่วัดได้หรือการ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การวัด เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน การวัดความลึกและการวัดบ่าวัดต่างระดับ
รหัสสินค้า |
---|
19514 |
19515 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (การเลือกช่วง (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ค่า อ่านขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 252.95 | SWS VERNIER CALIPER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 0.1 to 70 | 0.1 | 6 | ||
฿ 239.24 | SWS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | ถึง 100 | 0.1 ถึง 100 | - | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ไม่มี | มี / ไม่มี แถบความลึก | มี | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ไม่มี |
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | ±0.1 | วัสดุ | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง