(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-4612-01 |
1-4613-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | รหัสรุ่น/ Part number | เส้นผ่านศูนย์กลาง×ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,135.00 ฿ 908.00 |
GLASS CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 มล | ผ้าพันมือ 200 | 4562108506939 | 200 | φ85× 108 | 1 ชิ้น | ||
฿ 803.00 ฿ 749.04 |
GLASS CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 280 มล | ผ้าพันมือ 500 | 4562108506946 | 500 | φ85× 140 | 1 ชิ้น |
บรรจุภัณฑ์แก้ว สำหรับเช็ดงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ขึ้นกับรูปประโยค แปลแค่คำเดียวไม่ได้ ไม่เปิดของเหลวที่อยู่ภายในจะไม่ระเหย
·มีการจ่ายของเหลวในปริมาณที่ ยึดอยู่กับที่ และไม่มีการปล่อยส่วนเกินออกดังนั้นจึงสามารถเก็บรักษาของเหลวไว้ได้
·แม้ว่าจะถูกกระแทก แต่ก็ไม่น่าที่ของเหลวจะหกได้
·เนื่องจากของเหลวออกมาเพียงแค่กดส่วน หัว เบา ๆ การใช้งานจึงดีขึ้น
·เต้ารับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเช็ดงานและใช้สารเคมี
รหัสรุ่น |
---|
1-4612-01 |
1-4613-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | รหัสรุ่น/ Part number | เส้นผ่านศูนย์กลาง×ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,135.00 ฿ 908.00 |
GLASS CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 มล | ผ้าพันมือ 200 | 4562108506939 | 200 | φ85× 108 | 1 ชิ้น | ||
฿ 803.00 ฿ 749.04 |
GLASS CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 280 มล | ผ้าพันมือ 500 | 4562108506946 | 500 | φ85× 140 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง