(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5-179-04 |
5-179-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
รายละเอียด วัสดุ | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 431.16 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | แผ่นกลมสแตนเลส R-4 (SUS430) | R-4 | φ209× 18 | สเตนเลส (SUS430) | 1 ชิ้น | ||
฿ 137.58 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | แผ่นกลมสแตนเลส 100 | 100 | φ104× 13 | - | 1 ชิ้น |
แผ่นเพลท แบบกลม ที่เหมาะสำหรับการจัดเรียง
[คุณสมบัติ]
·ทำจากแม่เหล็ก SUS43
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้เป็น แผ่นเพลท สำหรับการเผาปฏิกิริยาหรือ การวิเคราะห์
· ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
· ในห้องครัวและหน่วยบริการอาหาร
รหัสรุ่น |
---|
5-179-04 |
5-179-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
รายละเอียด วัสดุ | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 431.16 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | แผ่นกลมสแตนเลส R-4 (SUS430) | R-4 | φ209× 18 | สเตนเลส (SUS430) | 1 ชิ้น | ||
฿ 137.58 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | แผ่นกลมสแตนเลส 100 | 100 | φ104× 13 | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ภาพ ถาด แบบกลม สเตนเลส
สเปค ทั่วไป
สเปค ของ 5-179-01
สเปค ของ 5-179-02
สเปค ของ 5-179-03
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง