(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5-372-01 |
5-372-02 |
5-372-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) x สูง (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,390.00 ฿ 569.07 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.7 ล | สต๊อก 10 ด้ามจับ 0.7 L | 10 | ไม่มีที่ มือจับ | φ100 (φ106) X100 | 0.24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,729.00 ฿ 1,107.16 |
STOCK POT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 ล | สต๊อก 16 ด้ามจับ 3.2 L | 16 | ไม่มีที่ มือจับ | φ160 (φ163) X160 | 0.58 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,247.00 ฿ 1,717.06 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 ล | สต๊อก 20 ด้ามจับ 6 L | 20 | พร้อมที่ มือจับ (พร้อมการไล่ระดับสี) | φ200 (φ208) X200 | 1.04 | 1 ชิ้น |
สต๊อก SUS316 การกัดกร่อน
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก SUS316 ซึ่ง การกัดกร่อน และกรดได้ดีกว่า SUS34
·ความจุขนาดใหญ่ในขณะที่เรียวช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· กระบวนการแปรรูป ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ไม่มีรอยต่อจาก 1 แผ่น
· หม้อที่มีขนาดเดียวกันสามารถวางซ้อนกันเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
·เหล็กยึด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
· ในห้องครัวและหน่วยบริการอาหาร
รหัสรุ่น |
---|
5-372-01 |
5-372-02 |
5-372-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) x สูง (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,390.00 ฿ 569.07 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.7 ล | สต๊อก 10 ด้ามจับ 0.7 L | 10 | ไม่มีที่ มือจับ | φ100 (φ106) X100 | 0.24 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,729.00 ฿ 1,107.16 |
STOCK POT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.2 ล | สต๊อก 16 ด้ามจับ 3.2 L | 16 | ไม่มีที่ มือจับ | φ160 (φ163) X160 | 0.58 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,247.00 ฿ 1,717.06 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 ล | สต๊อก 20 ด้ามจับ 6 L | 20 | พร้อมที่ มือจับ (พร้อมการไล่ระดับสี) | φ200 (φ208) X200 | 1.04 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
สต๊อก 0.7 L 48 L ภาพความจุ
สเปค ของ 5-372-01 / 5-372-02 / 5-372-03
สเปค ของ 5-372-01
สเปค ของ 5-372-02
สเปค ของ 5-372-03
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง