(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-4637-01 |
1-4637-03 |
1-4637-04 |
1-4637-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (φมม) |
ปากด้านใน Diam (φมม) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปาก (φมม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 มล. | 61.5 | φ57.5 | φ42.3 | φ47.5 | ขวดโพลี - ครีม 100 มล | 4560111757454 | 1 ชิ้น | ||
฿ 95.00 ฿ 76.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 มล | 100 | φ69.3 | φ57.3 | φ61.5 | ขวดครีมโพลี 300 มล | 4560111757478 | 1 ชิ้น | ||
฿ 132.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 มล | 108.6 | φ88.5 | φ71.5 | φ81.7 | ขวดครีมโพลี 500 มล | 4560111757485 | 1 ชิ้น | ||
฿ 470.00 ฿ 372.99 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 ล | 197 | φ127 | φ103 | φ113.5 | ขวดโพลี - ครีม 2000 มล | 4560111757508 | 1 ชิ้น |
ผลิตจาก HDPE (โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง)
รหัสรุ่น |
---|
1-4637-01 |
1-4637-03 |
1-4637-04 |
1-4637-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (φมม) |
ปากด้านใน Diam (φมม) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ปาก (φมม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 มล. | 61.5 | φ57.5 | φ42.3 | φ47.5 | ขวดโพลี - ครีม 100 มล | 4560111757454 | 1 ชิ้น | ||
฿ 95.00 ฿ 76.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 มล | 100 | φ69.3 | φ57.3 | φ61.5 | ขวดครีมโพลี 300 มล | 4560111757478 | 1 ชิ้น | ||
฿ 132.00 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 มล | 108.6 | φ88.5 | φ71.5 | φ81.7 | ขวดครีมโพลี 500 มล | 4560111757485 | 1 ชิ้น | ||
฿ 470.00 ฿ 372.99 |
RESIN CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 ล | 197 | φ127 | φ103 | φ113.5 | ขวดโพลี - ครีม 2000 มล | 4560111757508 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง