(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
9-5618-01 |
9-5618-02 |
9-5618-03 |
9-5618-04 |
9-5618-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ความจุ (มล.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.91 ฿ 331.00 |
CLEAN ENVIRONMENT FACILITIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 × 98 × 46 | 109 × 75 × 35 | 260 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 1 D | หมายเลข 1 ด | 4904881781323 | 1 ชิ้น | ||
฿ 564.53 ฿ 375.02 |
CLEAN ENVIRONMENT FACILITIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 138 × 109 × 53 | 125 × 84 × 41 | 400 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 1.5 D | เบอร์ 1.5D | 4904881781316 | 1 ชิ้น | ||
฿ 655.91 ฿ 466.02 |
CLEAN ENVIRONMENT FACILITIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 159 × 122 × 57 | 148 × 99 × 47 | 590 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 2 D | หมายเลข 2D | 4904881781309 | 1 ชิ้น | ||
฿ 857.93 ฿ 612.99 |
CLEAN ENVIRONMENT FACILITIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 210 × 150 × 70 | 185 × 125 × 60 | 1200 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 3 D | จำนวน 3D | 4904881781293 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,843.00 ฿ 1,344.65 |
TIGHT BOX (CONDUCTIVE TYPE) 5D | 1 ชิ้น | 15 วัน | 324 × 234 × 114 | 296 × 206 × 96 | 5600 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 5 D | หมายเลข 5D | 4904881781255 | 1 ชิ้น |
กล่องเก็บของ ชนิดนำไฟฟ้า.
[คุณสมบัติ]
·ซีลและ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ปิดให้สนิท
· ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว 10³ถึง10⁴Ω
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิปที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต
รหัสรุ่น |
---|
9-5618-01 |
9-5618-02 |
9-5618-03 |
9-5618-04 |
9-5618-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ความจุ (มล.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.91 ฿ 331.00 |
CLEAN ENVIRONMENT FACILITIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 × 98 × 46 | 109 × 75 × 35 | 260 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 1 D | หมายเลข 1 ด | 4904881781323 | 1 ชิ้น | ||
฿ 564.53 ฿ 375.02 |
CLEAN ENVIRONMENT FACILITIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 138 × 109 × 53 | 125 × 84 × 41 | 400 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 1.5 D | เบอร์ 1.5D | 4904881781316 | 1 ชิ้น | ||
฿ 655.91 ฿ 466.02 |
CLEAN ENVIRONMENT FACILITIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 159 × 122 × 57 | 148 × 99 × 47 | 590 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 2 D | หมายเลข 2D | 4904881781309 | 1 ชิ้น | ||
฿ 857.93 ฿ 612.99 |
CLEAN ENVIRONMENT FACILITIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 210 × 150 × 70 | 185 × 125 × 60 | 1200 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 3 D | จำนวน 3D | 4904881781293 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,843.00 ฿ 1,344.65 |
TIGHT BOX (CONDUCTIVE TYPE) 5D | 1 ชิ้น | 15 วัน | 324 × 234 × 114 | 296 × 206 × 96 | 5600 | กล่องสุญญากาศ (ชนิดนำไฟฟ้า) 5 D | หมายเลข 5D | 4904881781255 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
Airtight box (ชนิดนำไฟฟ้า) ลักษณะภายนอก
รหัสรุ่น/ Part number | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น | มิติภายนอก | มิติด้านใน |
---|---|---|---|---|
9-5618-01 | กล่องอัดลม (ชนิดนำไฟฟ้า) 1 D | 781323 | 120 × 98 × 46 มม | 109 × 75 × 35 มม |
9-5618-02 | กล่องอัดลม (ชนิดนำไฟฟ้า) 1.5 D | 781316 | 138 × 109 × 53 มม | 125 × 84 × 41 มม |
9-5618-03 | กล่องอัดลม (ชนิดนำไฟฟ้า) 2 D | 781309 | 159 × 122 × 57 มม | 148 × 99 × 47 มม |
9-5618-04 | กล่องอัดลม (ชนิดนำไฟฟ้า) 3 D | 781293 | 210 × 150 × 70 มม | 185 × 125 × 60 มม |
9-5618-05 | กล่องอัดลม (ชนิดนำไฟฟ้า) 4 D | 781286 | 257 × 190 × 87 มม | 233 × 164 × 77 มม |
9-5618-06 | กล่องอัดลม (ชนิดนำไฟฟ้า) 5 D | 781255 | 324 × 234 × 107 มม | 296 × 206 × 96 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง