(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ โมดูล

ภาชนะ โมดูล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 225.62 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
5-210-01 SALE
5-210-04 SALE
5-212-01 SALE
5-212-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
อื่น ๆ มีประสิทธิภาพภายในมิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code คุณสมบัติ เชิงอรรถ

฿ 478.17

฿ 377.99

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 300 210 42 - 280 × 190 × 34 - ภาชนะ โมดูล PZ-0004 สีน้ำเงิน PZ-0004 4901860098250 ออกแบบตามมาตรฐาน มิติ บรรจุภัณฑ์ JISภาชนะ อเนกประสงค์ที่เหมาะกับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและ น้ำหนักเบา ไม่รวมฝา 1 ชิ้น

฿ 225.62

฿ 170.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 210 150 22.5 - 191 × 131 × 15 - ภาชนะ โมดูล PZ-0008 สีน้ำเงิน PZ-0008 4901860098229 ออกแบบตามมาตรฐาน มิติ บรรจุภัณฑ์ JISภาชนะ อเนกประสงค์ที่เหมาะกับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและ น้ำหนักเบา ไม่รวมฝา 1 ชิ้น

฿ 2,519.14

฿ 2,005.99

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 510 350 200 - 458 × 306 × 180 - ภาชนะ โมดูล PZ-0001 สีน้ำเงิน PZ-0001 4901860098281 ออกแบบตามมาตรฐาน มิติ บรรจุภัณฑ์ JISภาชนะ อเนกประสงค์ที่เหมาะกับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและ น้ำหนักเบา ไม่รวมฝา 1 ชิ้น

฿ 1,279.50

฿ 1,007.99

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน - - - ตัวเลือก - ฝา ฝา ภาชนะ PZ-1001 สีน้ำเงิน PZ-1001 4901860098212 - - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ แบบ ภาชนะ ที่เหมาะกับ ชั้นวางของ โหลดน้ำหนักเบา และปานกลาง
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ สอดคล้องกับขนาด โมดูล บรรจุภัณฑ์ JIS
·มีสีฟ้าและสีโปร่งใส
· วัสดุ:โพลีโพรพีลีน (PP)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและ โหลดน้ำหนักเบา เป็นต้น

รหัสรุ่น
5-210-01 SALE
5-210-04 SALE
5-212-01 SALE
5-212-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
อื่น ๆ มีประสิทธิภาพภายในมิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code คุณสมบัติ เชิงอรรถ

฿ 478.17

฿ 377.99

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 300 210 42 - 280 × 190 × 34 - ภาชนะ โมดูล PZ-0004 สีน้ำเงิน PZ-0004 4901860098250 ออกแบบตามมาตรฐาน มิติ บรรจุภัณฑ์ JISภาชนะ อเนกประสงค์ที่เหมาะกับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและ น้ำหนักเบา ไม่รวมฝา 1 ชิ้น

฿ 225.62

฿ 170.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 210 150 22.5 - 191 × 131 × 15 - ภาชนะ โมดูล PZ-0008 สีน้ำเงิน PZ-0008 4901860098229 ออกแบบตามมาตรฐาน มิติ บรรจุภัณฑ์ JISภาชนะ อเนกประสงค์ที่เหมาะกับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและ น้ำหนักเบา ไม่รวมฝา 1 ชิ้น

฿ 2,519.14

฿ 2,005.99

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 510 350 200 - 458 × 306 × 180 - ภาชนะ โมดูล PZ-0001 สีน้ำเงิน PZ-0001 4901860098281 ออกแบบตามมาตรฐาน มิติ บรรจุภัณฑ์ JISภาชนะ อเนกประสงค์ที่เหมาะกับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและ น้ำหนักเบา ไม่รวมฝา 1 ชิ้น

฿ 1,279.50

฿ 1,007.99

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน - - - ตัวเลือก - ฝา ฝา ภาชนะ PZ-1001 สีน้ำเงิน PZ-1001 4901860098212 - - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ภาชนะ ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและขนาด โหลดน้ำหนักเบา

มีให้เลือก 2 สี: สีฟ้าและโปร่งใส

มีให้เลือก 2 สี: สีฟ้าและโปร่งใส

รายการ ผลิตภัณฑ์ ภาชนะ โมดูล

รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดภายนอก (มม.)ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.)สี
5-212-01PZ-0001510 × 350 × 200458 × 306 × 180สีน้ำเงิน
5-212-02PZ-0002350 × 255 × 100306 × 214 × 86สีน้ำเงิน
5-212-03PZ-0003510 × 350 × 130458 × 306 × 111สีน้ำเงิน
5-212-04PZ-1001ฝาสำหรับ PZ-0001 / PZ-0003ฝาสำหรับ PZ-0001 / PZ-0003สีน้ำเงิน
5-212-05PZ-1002ฝาสำหรับ PZ-0002ฝาสำหรับ PZ-0002สีน้ำเงิน
1-1647-01PZ-0001510 × 350 × 200458 × 306 × 180โปร่งใส
1-1647-02PZ-0002350 × 255 × 100306 × 214 × 86โปร่งใส
1-1647-03PZ-0003510 × 350 × 130458 × 306 × 111โปร่งใส
1-1647-04PZ-1001ฝาสำหรับ PZ-0001 / PZ-0003ฝาสำหรับ PZ-0001 / PZ-0003โปร่งใส
1-1647-05PZ-1002ฝาสำหรับ PZ-0002ฝาสำหรับ PZ-0002โปร่งใส
5-210-01PZ-0004300 × 210 × 42280 × 190 × 34สีน้ำเงิน
5-210-02PZ-0005300 × 210 × 29280 × 190 × 21สีน้ำเงิน
5-210-03PZ-0006300 × 210 × 22.5280 × 190 × 15สีน้ำเงิน
5-210-04PZ-0008210 × 150 × 22.5191 × 131 × 15สีน้ำเงิน
1-1648-01PZ-0004300 × 210 × 42280 × 190 × 34โปร่งใส
1-1648-02PZ-0005300 × 210 × 29280 × 190 × 21โปร่งใส
1-1648-03PZ-0006300 × 210 × 22.5280 × 190 × 15โปร่งใส
1-1648-04PZ-0008210 × 150 × 22.5191 × 131 × 15โปร่งใส

ร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้

5-210-01/5-210-02/5-210-03

5-210-01 / 5-210-02 / 5-210-03 ภาพวาดมิติ

5-210-01 / 5-210-02 / 5-210-03 ภาพวาดมิติ

รหัส
-014223.5
-022923.5
-0322.51.83

5-210-04

5-210-04 การ ดรออิ้งบอกขนาด

5-210-04 การ ดรออิ้งบอกขนาด