4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Viny-Ties

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Color Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code
3 Day(s) Red Viny-Ties® QC-010-4 Red QC-010-4 Red 4971620611043
3 Day(s) Blue Viny-Ties® QC-010-3 Blue QC-010-3 Blue 4971620611036

Basic Information

Product Type Other Size(mm) 4×10 Amount Of Content 1 Roll

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Product Type

    • Other
  • Color

    • Blue
    • Red
  • Size(mm)

    • 4×10
  • Manufacturer Product Name

    • Viny-Ties® QC-010-3 Blue
    • Viny-Ties® QC-010-4 Red
  • Manufacturer Model Number

    • QC-010-3 Blue
    • QC-010-4 Red
  • JAN Code

    • 4971620611036
    • 4971620611043
  • Amount Of Content

    • 1 Roll
  • Type

    • 6-639-02
    • 6-639-01
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 3 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry