(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ทำความสะอาด CV-G95K / G95KNL

อุปกรณ์ทำความสะอาด CV-G95K / G95KNL

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 15,912.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-9742-01 SALE
1-9742-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code ความยาว สายพาวเวอร์
(ม.)
อุปกรณ์เสริม จำนวนเนื้อหา

฿ 20,457.00

฿ 16,365.60

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 8.5 กก อุปกรณ์ทำความสะอาดCV-G95KNL CV-G95KNL 4902530747942 15 ท่อ / หัวฉีดพื้น / ท่อต่อ / หัวฉีดชั้น / หัวดูดรอยแยก / สายไฟ / แพ็คกระดาษ (1 ตัวติด) / ตัวกรองถุงผ้า 1 หน่วย

฿ 15,912.00

฿ 12,729.60

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 7.8 กก อุปกรณ์ทำความสะอาดCV-G95K CV-G95K 4902530747935 8 สายยาง / หัวฉีด พื้น / EXTENSION TUBE / หัวฉีด ชั้น / หัวฉีด รอยแยก / สายไฟ / แพ็ค กระดาษ (1 ตัวเครื่อง ติดตั้ง) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • การใช้งาน
    สำหรับการใช้ทั้งแบบแห้งและเปียก
  • ชนิด
    ประเภท ถัง
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    283 × 330 × 416
  • ความสามารถในการเก็บฝุ่น(L)
    5.5
  • คุณสมบัติ
    ระบบ 2 กระดาษ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย CV-G95K)มีแผ่นกรองกำจัดกลิ่นนาโนไททาเนียม / สารก่อภูมิแพ้เพื่อการกำจัดที่สะอาดและถูกสุขอนามัย
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • การใช้พลังงาน(W)
    1050
  • แรงดูด(W)
    370
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ระบบ 2 กระดาษ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย CV-G95K)ใช้ ชุดกรอง นาโน ไททาเนียม ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ป้องกันแบคทีเรียกำจัดกลิ่นเพื่อให้ไอเสียสะอาดและถูกสุขอนามัย

รหัสรุ่น
1-9742-01 SALE
1-9742-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code ความยาว สายพาวเวอร์
(ม.)
อุปกรณ์เสริม จำนวนเนื้อหา

฿ 20,457.00

฿ 16,365.60

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 8.5 กก อุปกรณ์ทำความสะอาดCV-G95KNL CV-G95KNL 4902530747942 15 ท่อ / หัวฉีดพื้น / ท่อต่อ / หัวฉีดชั้น / หัวดูดรอยแยก / สายไฟ / แพ็คกระดาษ (1 ตัวติด) / ตัวกรองถุงผ้า 1 หน่วย

฿ 15,912.00

฿ 12,729.60

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 7.8 กก อุปกรณ์ทำความสะอาดCV-G95K CV-G95K 4902530747935 8 สายยาง / หัวฉีด พื้น / EXTENSION TUBE / หัวฉีด ชั้น / หัวฉีด รอยแยก / สายไฟ / แพ็ค กระดาษ (1 ตัวเครื่อง ติดตั้ง) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1