(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-6289-01 |
1-6289-02 |
1-6289-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (เป็น) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | เนื้อหาสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,483.17 ฿ 4,246.01 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | 0.5 | เทปกาวNT1001-36-0050 | NT-1001-36-0050 | 1 ม้วน | ||
฿ 5,568.78 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.4 | 1.0 | เทปกาวNT1001-36-0100 | NT-1001-36-0100 | 1 ม้วน | ||
฿ 10,627.30 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.8 | 2.0 | เทปกาวNT1001-36-0200 | NT-1001-36-0200 | 1 ม้วน |
เทปสองหน้า โดยใช้ กาว Shore A โดยไม่ต้องมีตัว อุปกรณ์รองรับท่อ ใด ๆ
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี สูง
· ความยาว:ประมาณ 33 ม.
·ความหนาของแต่ละชั้นอยู่ที่ประมาณ 50 μm
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-185 ถึง 260 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับอุณหภูมิที่หลากหลาย
รหัสรุ่น |
---|
1-6289-01 |
1-6289-02 |
1-6289-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (เป็น) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | เนื้อหาสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,483.17 ฿ 4,246.01 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | 0.5 | เทปกาวNT1001-36-0050 | NT-1001-36-0050 | 1 ม้วน | ||
฿ 5,568.78 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.4 | 1.0 | เทปกาวNT1001-36-0100 | NT-1001-36-0100 | 1 ม้วน | ||
฿ 10,627.30 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50.8 | 2.0 | เทปกาวNT1001-36-0200 | NT-1001-36-0200 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รวม 3 ประเภท
คุณสมบัติ
· เทปกาว สองหน้าโดยใช้ กาว Shore A โดยไม่ต้องมี อุปกรณ์รองรับท่อ ใด ๆ
·สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่หลากหลาย
· ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
สเปค
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -185 ถึง + 260 ° C
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ความกว้าง (ใน / มม.) |
---|---|---|
1-6289-01 | NT-1001-36-0050 | 0.5/12.7 |
1-6289-02 | NT-1001-36-0100 | 1.0/25.4 |
1-6289-03 | NT-1001-36-0200 | 2.0/50.8 |
วิธีการวัดค่า
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 2,974 V / 2 ล้าน | ASTM D-149 |
---|---|---|
ความต้านทานปริมาณ | 2.5 ×1,015Ω-ซม | ASTM D-257 |
แรงต้านสนามไฟฟ้า | 10 2 เฮิร์ต→ 2.99 10 5 เฮิร์ต→ 2.93 | ASTM D-150 |
ค่าสัมประสิทธิ์การทำให้หมาด ๆ | 10 2 เฮิร์ต→ 0.0046 10 5 เฮิรตซ์→ 0.0025 | ASTM D-150 |
ความถ่วงจำเพาะ | 1.1 | - |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -185 ถึง 260 ° C | - |
วัสดุ | หลังจาก 20 นาที | หลังจาก 24 ชั่วโมง |
---|---|---|
อะลูมิเนียม | 53 | 55 |
ABS | 49 | 51 |
อะคริลิค | 45 | 45 |
ซิลิโคน | 40 | 40 |
ฟลูออโรโพลิเมอร์ | 34 | 35 |
สารละลาย แช่ | เงื่อนไขการแช่ | เปลี่ยน ความแข็ง (จุด) | การ เปลี่ยนแปลง ความทนต่อแรงดึง (%) | การเปลี่ยนแปลงในปริมาณ (%) | |
---|---|---|---|---|---|
น้ำ | 100°C | 3 วัน | -5 | -5 | - |
100°C | 7 วัน | -5 | -20 | - | |
ไอ | 5 PSI | 7 วัน | -5 | -25 | - |
20 PSI | 7 วัน | -5 | -35 | +5 | |
100 PSI | 7 วัน | -20 | -35 | +5 | |
อะซิโตน | 24°C | 7 วัน | -10 | - | |
แอลกอฮอล์ไดอะซีโตน | 24°C | 7 วัน | -5 | - | +5 |
ไดเอทิลอีเธอร์ | 24°C | 7 วัน | -10 | -40 | +50 |
heptane | 24°C | 7 วัน | -10 | -30 | +25 |
เมทิลคลอไรด์ | 24°C | 7 วัน | - | - | +180 |
สปิริตแร่ | 24°C | 30 วัน | - | - | - |
เมทิลเอทิลคีโตน | 24°C | 2 วัน | -25 | - | +135 |
โทลูอีน | ไม่แนะนำ | ||||
ไซลีน | 24°C | 5 วัน | -35 | ||
สารละลาย กรดและส สต๊อก เจือจาง | 24°C | 7 วัน | 0 ถึง -5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง