1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเหล็ก คาร์ไบ ขัดเงา

แผ่นเหล็ก คาร์ไบ ขัดเงา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,146.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสม คาร์ไบด์ คุณภาพสูง ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยเทคนิคที่สะสมมานาน

รหัสสินค้า
G-KM10-100X70X1.0
G-KM10-100X70X1.5
G-KM10-100X70X2.0
G-KM10-100X70X2.5
G-KM10-100X70X3.0
G-KM10-100X70X3.5
G-KM10-100X70X4.0
G-KM10-100X70X4.5
G-KM10-100X70X5.0
G-KM10-100X70X6.0
G-KM10-100X70X7.0
G-KM10-100X70X8.0
G-KM10-100X70X9.0
G-KM10-100X70X10.0
G-KV30-100X70X1.0
G-KV30-100X70X1.5
G-KV30-100X70X2.0
G-KV30-100X70X2.5
G-KV30-100X70X3.0
G-KV30-100X70X3.5
G-KV30-100X70X4.0
G-KV30-100X70X4.5
G-KV30-100X70X5.0
G-KV30-100X70X6.0
G-KV30-100X70X7.0
G-KV30-100X70X8.0
G-KV30-100X70X9.0
G-KV30-100X70X10.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ความหนา (T)

฿ 4,406.54

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน KM101

฿ 4,928.75

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM101.5

฿ 5,583.84

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 17 วัน KM102

฿ 6,112.10

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM102.5

฿ 6,761.14

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM103

฿ 7,283.35

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM103.5

฿ 7,938.44

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM104

฿ 8,466.70

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM104.5

฿ 9,049.22

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM105

฿ 10,232.57

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM106

฿ 11,409.87

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM107

฿ 12,587.17

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM108

฿ 13,764.48

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM109

฿ 14,941.78

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KM1010

฿ 4,146.38

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น 3 วัน KV301

฿ 4,928.75

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV301.5

฿ 5,596.77

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน KV302

฿ 6,112.10

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV302.5

฿ 6,761.14

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน KV303

฿ 7,283.35

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV303.5

฿ 7,938.44

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV304

฿ 8,466.70

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV304.5

฿ 9,049.22

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน KV305

฿ 10,232.57

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV306

฿ 11,409.87

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV307

฿ 12,587.17

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV308

฿ 13,764.48

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV309

฿ 14,941.78

KNA1 CARBIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 15 วัน KV3010

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

งานลับคม/งานเจียรไน การขัดเงา แนวตั้ง 100 ตามแนวนอน 70
ความเผื่อ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) ±1.0 ความ ความเผื่อ ความหนา(มิลลิเมตร) 0 to +0.5