(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รอกโซ่ "ซีรีส์ RN1"

รอกโซ่ "ซีรีส์ RN1"

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,821.74 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RN10050
RN10080
RN10100
RN10160
RN10320
RN10630
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความยาว ก้านโยก
(มิลลิเมตร)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,821.74

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 0.5 247 290 4522318072013 447-6387 5100 1 หน่วย

฿ 9,858.02

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 0.8 247 320 4522318073010 447-6395 6200 1 หน่วย

฿ 10,673.02

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 1 247 325 4522318074017 447-6409 7200 1 หน่วย

฿ 12,348.89

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 1.6 326 380 4522318075014 447-6417 9900 1 หน่วย

฿ 19,341.10

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 14 วัน 3.2 406 485 4522318077018 447-6425 19900 1 หน่วย

฿ 31,594.38

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 6.3 406 595 4522318078015 447-6433 29300 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รอกโซ่
  • ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน(ม.)
    1.5
  • คุณสมบัติ
    ใช้ ตะขอ มี ฟังก์ชั่น ป้องกันการลื่น เบรกใช้กรงเล็บ W ที่ปลอดภัย มันเป็นด้ามจับหมุนได้ฟรีที่จับได้ง่าย กลไก หมุนฟรีอัตโนมัติที่สามารถสลับได้ด้วยการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) มันมี ตัวจับชิ้นงาน ยาง ทำงานได้สูง โซ่ ชุบที่มีความ ต้านทานการ สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม ใช้ โซ่ ถนน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง 1,000 N / mm ² เคลือบฉนวน nonasbestos
  • วัสดุ โซ่ โหลดไฟฟ้า
    1,000 N / mm² เกรด
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ใช้ ตะขอ มี ฟังก์ชั่น ป้องกันการเลื่อนด้านข้างเบรกใช้ เฟืองวงล้อ คู่ที่เชื่อถือได้ที่ ตัวจับชิ้นงาน ลูกกลิ้ง รูปทรงที่ มือจับ ง่ายกลไก เบาอัตโนมัติที่เลือกได้ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

รหัสรุ่น
RN10050
RN10080
RN10100
RN10160
RN10320
RN10630
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความยาว ก้านโยก
(มิลลิเมตร)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,821.74

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 0.5 247 290 4522318072013 447-6387 5100 1 หน่วย

฿ 9,858.02

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 0.8 247 320 4522318073010 447-6395 6200 1 หน่วย

฿ 10,673.02

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 1 247 325 4522318074017 447-6409 7200 1 หน่วย

฿ 12,348.89

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 19 วัน 1.6 326 380 4522318075014 447-6417 9900 1 หน่วย

฿ 19,341.10

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 14 วัน 3.2 406 485 4522318077018 447-6425 19900 1 หน่วย

฿ 31,594.38

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 6.3 406 595 4522318078015 447-6433 29300 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1