(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
THC-02B-OD |
THC-04B-OD |
THC-13B-OD |
THC-24B-OD |
THC-44B-OD |
THC-64B-OD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.17 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 209 | 139 | 90 | 1.7 | 166 | 106 | 86 | 4989999232813 | 440-8047 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 254.14 ฿ 192.51 |
BOXTYPECONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 298 | 207 | 100 | 4.3 | 246 | 165 | 96 | 4989999232844 | 440-8071 | 343 | 1 ชิ้น | ||
฿ 516.55 ฿ 293.04 |
BOXTYPECONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 435 | 296 | 140 | 13.3 | 375 | 245 | 134 | 4989999232882 | 440-8110 | 780 | 1 ชิ้น | ||
฿ 680.62 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 435 | 296 | 250 | 24 | 375 | 245 | 244 | 4989999232929 | 440-8152 | 1080 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,220.01 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 614 | 432 | 215 | 44.3 | 541 | 371 | 210 | 4989999232950 | 440-8187 | 1620 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,362.17 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 614 | 432 | 315 | 66.0 | 541 | 371 | 310 | 4989999232967 | 440-8195 | 2120 | 1 ชิ้น |
สามารถถอดหรือวางซ้อนกันได้แม้จะเปิดฝาน้ำหนักเบา และพกพาสะดวกสามารถใช้ในบริบทต่างๆเป็นกล่องโท้ทเอนกประสงค์ที่มีรอยต่อ ตัน ทุกพื้นผิวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและจัดเก็บสิ่งของขนาดเล็กสำหรับจัดสำนักงานและเพิง
* ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์ นี้มี ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น ซื้อฝาแยกต่างหาก
รหัสรุ่น |
---|
THC-02B-OD |
THC-04B-OD |
THC-13B-OD |
THC-24B-OD |
THC-44B-OD |
THC-64B-OD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ รูปร่างภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูงภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความจุ (L) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.17 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 209 | 139 | 90 | 1.7 | 166 | 106 | 86 | 4989999232813 | 440-8047 | 170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 254.14 ฿ 192.51 |
BOXTYPECONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 298 | 207 | 100 | 4.3 | 246 | 165 | 96 | 4989999232844 | 440-8071 | 343 | 1 ชิ้น | ||
฿ 516.55 ฿ 293.04 |
BOXTYPECONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 435 | 296 | 140 | 13.3 | 375 | 245 | 134 | 4989999232882 | 440-8110 | 780 | 1 ชิ้น | ||
฿ 680.62 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 435 | 296 | 250 | 24 | 375 | 245 | 244 | 4989999232929 | 440-8152 | 1080 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,220.01 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 614 | 432 | 215 | 44.3 | 541 | 371 | 210 | 4989999232950 | 440-8187 | 1620 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,362.17 |
BOX TYPE CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 614 | 432 | 315 | 66.0 | 541 | 371 | 310 | 4989999232967 | 440-8195 | 2120 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง