(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TRF-200 |
TRF-350 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ดูดซับ น้ำมัน (L) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,727.00 |
ABSORBENTS(TUBETYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21/ชิ้น | 2.0 | 4989999277852 | 447-3949 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,361.73 |
ABSORBENTS(TUBE TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36/ชิ้น | 3.5 | 4989999277869 | 447-3957 | 1050 | 1 ชิ้น |
หมอนกั้นดูดซับน้ำมันทำจากเส้นใยธรรมชาติที่ดูดซับน้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· แรงและความเร็วในการดูดซับสูงกว่าวัสดุดูดซับที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ 3 เท่าหรือสูงกว่า
· ใช้วัสดุที่ลอยน้ำได้ จึงยังลอยอยู่หลังจากดูดซับ
· เป็นแบบ cross-link จึงสามารถลดการรั่วไหลของน้ำมันจากการเชื่อมต่อได้
· ใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุหลักเพื่อชะลอการชำรุดเมื่อใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถกักตุนได้เป็นอย่างดี
· จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากใช้ภายในรั้วกันน้ำมันในรูปแบบรั้วป้องกัน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับแม่น้ำ ทางน้ำ ท่าเรือ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ถังแยกน้ำมันหรือน้ำขนาดใหญ่ และไซต์ก่อสร้างริมน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
TRF-200 |
TRF-350 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ดูดซับ น้ำมัน (L) |
ความยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,727.00 |
ABSORBENTS(TUBETYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21/ชิ้น | 2.0 | 4989999277852 | 447-3949 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,361.73 |
ABSORBENTS(TUBE TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36/ชิ้น | 3.5 | 4989999277869 | 447-3957 | 1050 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง