(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องดูดฝุ่น เชิงพาณิชย์ ชนิดแห้ง ความสามารถในการเก็บฝุ่นชนิดป้องกันเสียงรบกวนสูง (L) 10/12

เครื่องดูดฝุ่น เชิงพาณิชย์ ชนิดแห้ง ความสามารถในการเก็บฝุ่นชนิดป้องกันเสียงรบกวนสูง (L) 10/12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 18,565.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
T-10/1-G
T-12/1-G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(L)
ความดันสุญญากาศ สูงสุด
(ปาสคาล)
การ ปริมาณลม สูงสุด
(ลบ.ม. / นาที)
ค่า เสียงรบกวน
(เดซิเบล)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
การใช้พลังงาน
(W)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,565.54

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 10 24.8 3.54 65 310 355 385 4039784725140 452-3504 6000 1200 1 หน่วย

฿ 24,671.36

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 12 24 3.48 61 315 410 340 4039784723382 452-3512 6600 1250 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องดูดฝุ่น
  • ใช้
    แห้ง
  • รายละเอียดประเภท
    ประเภทการยับยั้งสเปกตรัมเสียงแห้ง / สูง
  • คุณสมบัติ
    อุปกรณ์แม่มดเท้าสามารถดำเนินการเปิด / ปิดได้ง่าย
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 100
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
แม้จะมี ตัวเครื่อง ที่กะทัดรัด แต่ก็มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงและการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
มาพร้อมกับ สวิตช์เท้าเหยียบ ที่สามารถเปิดและปิดได้ด้วยเท้าของคุณ

รหัสรุ่น
T-10/1-G
T-12/1-G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการเก็บฝุ่น
(L)
ความดันสุญญากาศ สูงสุด
(ปาสคาล)
การ ปริมาณลม สูงสุด
(ลบ.ม. / นาที)
ค่า เสียงรบกวน
(เดซิเบล)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
การใช้พลังงาน
(W)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,565.54

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 10 24.8 3.54 65 310 355 385 4039784725140 452-3504 6000 1200 1 หน่วย

฿ 24,671.36

CLEANERS(DRY TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 12 24 3.48 61 315 410 340 4039784723382 452-3512 6600 1250 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถใช้งานอุปกรณ์เปิด / ปิดได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์ สวิตช์เท้าเหยียบ

สเปค

● ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L): 10
● ความดันสุญญากาศ สูงสุด (kpa): 24.8
● ปริมาณลมสูงสุด (m3 / นาที): 3.54
● เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (dB): 65
● SPQ (ชิ้น): 1
● ประเภทการปราบปรามช่วงเสียงสูง
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า: 1200W
● พาวเวอร์ซัพพลาย: เฟสเดียว 100 โวลต์
● ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 32 มม
● ความยาว สายพาวเวอร์: 9.5 ม

คำเตือน

● กรุณาใช้ ท่อเหล็ก ดูดพิเศษ