(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง เครื่องซีล ตั้งโต๊ะพร้อมใบมีดคัตเตอร์ / ประเภทการเชื่อมความกว้างของ ซีล (มม.) 10

เครื่อง เครื่องซีล ตั้งโต๊ะพร้อมใบมีดคัตเตอร์ / ประเภทการเชื่อมความกว้างของ ซีล (มม.) 10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NL-202JC-10-W

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง เครื่องซีล เดสก์ท็อป
  • สเปค
    สำหรับการเชื่อมเท่านั้น
  • ความหนา กระบวนการซีล สูงสุด(มิลลิเมตร)
    0.6
  • ความกว้างการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    10
  • ความยาว กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    200
  • การใช้พลังงาน(W)
    930
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง)(มิลลิเมตร)
    92
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (ความลึก)(มิลลิเมตร)
    380
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (สูง)(มิลลิเมตร)
    265
  • JAN Code
    4905058411074
  • รหัสของทรัสโก้
    452-2427
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • มวล(ก.)
    4500
  • อุปกรณ์เสริม
    ฮีตเตอร์× 2, แผ่นฟลูออโรโพลิเมอร์× 2, แผ่นกาวฟลูออโรโพลีเมอร์× 2, ใบมีดสำรองสำหรับคัตเตอร์× 1
  • คุณสมบัติ
    เครื่อง เครื่องซีล การเหนี่ยวนำแบบเดสก์ท็อปสามารถใช้ ซีล ทรงพลังกว้าง 10 มม. ได้ สามารถเชื่อม โพลีเอทิลีน โพลีโพรพีลีน และ อะลูมิเนียม ได้
  • สเปค
    ความหนาของ ซีล สูงถึง 0.4 มม. สำหรับ โพลีโพรพีลีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
NL-202JC-10-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 11,455.70

DESKTOP SEALERS 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง เครื่องซีล เดสก์ท็อป
  • สเปค
    สำหรับการเชื่อมเท่านั้น
  • ความหนา กระบวนการซีล สูงสุด(มิลลิเมตร)
    0.6
  • ความกว้างการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    10
  • ความยาว กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    200
  • การใช้พลังงาน(W)
    930
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง)(มิลลิเมตร)
    92
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (ความลึก)(มิลลิเมตร)
    380
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (สูง)(มิลลิเมตร)
    265
  • JAN Code
    4905058411074
  • รหัสของทรัสโก้
    452-2427
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • มวล(ก.)
    4500
  • อุปกรณ์เสริม
    ฮีตเตอร์× 2, แผ่นฟลูออโรโพลิเมอร์× 2, แผ่นกาวฟลูออโรโพลีเมอร์× 2, ใบมีดสำรองสำหรับคัตเตอร์× 1
  • คุณสมบัติ
    เครื่อง เครื่องซีล การเหนี่ยวนำแบบเดสก์ท็อปสามารถใช้ ซีล ทรงพลังกว้าง 10 มม. ได้ สามารถเชื่อม โพลีเอทิลีน โพลีโพรพีลีน และ อะลูมิเนียม ได้
  • สเปค
    ความหนาของ ซีล สูงถึง 0.4 มม. สำหรับ โพลีโพรพีลีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง เครื่องซีล การนำไฟฟ้าทันทีแบบตั้งโต๊ะที่สามารถใช้ ซีล ทรงพลังกว้าง 10 มม.สามารถหลอมรวมถุง โพลีเอทิลีน โพลีโพรพีลีน และ อะลูมิเนียม ได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NL-202JC-10-W

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง เครื่องซีล เดสก์ท็อป
  • สเปค
    สำหรับการเชื่อมเท่านั้น
  • ความหนา กระบวนการซีล สูงสุด(มิลลิเมตร)
    0.6
  • ความกว้างการ กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    10
  • ความยาว กระบวนการซีล(มิลลิเมตร)
    200
  • การใช้พลังงาน(W)
    930
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง)(มิลลิเมตร)
    92
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (ความลึก)(มิลลิเมตร)
    380
  • มิติ ตัวเครื่อง หลัก (สูง)(มิลลิเมตร)
    265
  • JAN Code
    4905058411074
  • รหัสของทรัสโก้
    452-2427
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    100
  • มวล(ก.)
    4500
  • อุปกรณ์เสริม
    ฮีตเตอร์× 2, แผ่นฟลูออโรโพลิเมอร์× 2, แผ่นกาวฟลูออโรโพลีเมอร์× 2, ใบมีดสำรองสำหรับคัตเตอร์× 1
  • คุณสมบัติ
    เครื่อง เครื่องซีล การเหนี่ยวนำแบบเดสก์ท็อปสามารถใช้ ซีล ทรงพลังกว้าง 10 มม. ได้ สามารถเชื่อม โพลีเอทิลีน โพลีโพรพีลีน และ อะลูมิเนียม ได้
  • สเปค
    ความหนาของ ซีล สูงถึง 0.4 มม. สำหรับ โพลีโพรพีลีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
NL-202JC-10-W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 11,455.70

DESKTOP SEALERS 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1