4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Tabletop Sealer with Cutter Blades / Welding Type Seal Width 5 mm

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Sealing length
(mm)
Power Consumption
(W)
Main Body Dimension (Depth)
(mm)
Main Body Dimension (Height)
(mm)
JAN Code Trusco Code Power Supply
(V)
Mass
(g)
3 Day(s) 200 540 380 265 4905058411067 452-2435 100 4000
3 Day(s) 300 660 470 280 4905058411081 452-2460 100 5000

Basic Information

Product Type Desktop Sealer Specifications For welding only Maximum sealing thickness(mm) 0.6
Sealing width(mm) 5 Main Body Dimension (Width)(mm) 92 Amount Of Content 1 unit

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Product Type

    • Desktop Sealer
  • Specifications

    • For welding only
  • Maximum sealing thickness(mm)

    • 0.6
  • Sealing width(mm)

    • 5
  • Sealing length(mm)

    • 200
    • 300
  • Power Consumption(W)

    • 540
    • 660
  • Main Body Dimension (Width)(mm)

    • 92
  • Main Body Dimension (Depth)(mm)

    • 380
    • 470
  • Main Body Dimension (Height)(mm)

    • 265
    • 280
  • JAN Code

    • 4905058411067
    • 4905058411081
  • Trusco Code

    • 452-2435
    • 452-2460
  • Amount Of Content

    • 1 unit
  • Type

    • NL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 3 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry