(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปป้องกันน้ำและอากาศสำหรับบรรจุภัณฑ์

เทปป้องกันน้ำและอากาศสำหรับบรรจุภัณฑ์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 82.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TWST-1010
TWST-1015
TWST-1020
TWST-1050
TWST-2010
TWST-2015
TWST-2020
TWST-2050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 82.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 10 4989999232646 433-2920 27 1 ม้วน

฿ 130.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 15 10 4989999232653 433-2938 40 1 ม้วน

฿ 158.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 20 10 4989999232660 433-2946 54 1 ม้วน

฿ 411.67

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 10 4989999232677 433-2954 135 1 ม้วน

฿ 151.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 20 4989999232684 433-2962 54 1 ม้วน

฿ 232.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15 20 4989999232691 433-2971 81 1 ม้วน

฿ 305.84

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 20 4989999232707 433-2989 108 1 ม้วน

฿ 743.92

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 20 4989999232714 433-2997 270 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    2
  • ความเหนียวแน่น
    4.6 นิวตัน / 10 มม
  • รายละเอียดสี
    สีดำ
  • คุณสมบัติ
    เทปซีลจากวัสดุคุณภาพสูง ซึ่งมีโฟม EPDMติดอยู่กับแถบกาวช่วยยืดอายุการใช้งานและความทนทานต่อสภาพอากาศ
  • การใช้งาน
    สำหรับการกันน้ำความโปร่งแสงการ ป้องกันเสียง และ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน
  • วัสดุฐาน
    EPDM
  • กาว
    อะคริลิค
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปซีลจากวัสดุคุณภาพสูง ซึ่งมีโฟม EPDMติดอยู่กับแถบกาวช่วยยืดอายุการใช้งานและความทนทานต่อสภาพอากาศ
[คุณสมบัติ]
สามารถใช้เป็นวัสดุกันน้ำ, กันลม, กันเสียง และ ฉนวนความร้อน โดยขึ้นอยู่กับอัตราการบีบของโฟม
· สารอุดกันรั่ว (ยาแนว) มาตรฐานที่จะประหยัดแรงงานโดยทำให้งานซีลเร็วขึ้น
ด้วยคุณสมบัติการก่อความเค้นต่ำแม้ในสภาพบีบอัด ทำให้ไม่เกิดการบิดเบี้ยวทางโครงสร้างภายหลังกระบวนการอุดรอยต่อ
· ความแข็งแรงของการยึดติด 4.6N / 10mm
· วัสดุหลัก: โฟมยางชนิดพิเศษ (EPDM),กาว: อะคริลิค
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการป้องกันน้ำ, ป้องกันการรั่วของอากาศ, ป้องกันเสียง และเป็นฉนวนกันความร้อน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันน้ำ ป้องกันการรั่วซึม ป้องกันเสียง และเป็นฉนวนกันความร้อน ของระบบปรับอากาศ และเครื่องมือทำความสะอาดแบบนิวเมติกส์ (ใช้ลม)

รหัสรุ่น
TWST-1010
TWST-1015
TWST-1020
TWST-1050
TWST-2010
TWST-2015
TWST-2020
TWST-2050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 82.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 10 4989999232646 433-2920 27 1 ม้วน

฿ 130.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 15 10 4989999232653 433-2938 40 1 ม้วน

฿ 158.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 20 10 4989999232660 433-2946 54 1 ม้วน

฿ 411.67

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 10 4989999232677 433-2954 135 1 ม้วน

฿ 151.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 20 4989999232684 433-2962 54 1 ม้วน

฿ 232.00

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15 20 4989999232691 433-2971 81 1 ม้วน

฿ 305.84

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 20 4989999232707 433-2989 108 1 ม้วน

฿ 743.92

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 20 4989999232714 433-2997 270 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●วัสดุ กระบวนการซีล ประสิทธิภาพสูงพร้อม เทปกาว บนโฟม EPDM ความทนทาน และ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม

การใช้

●กันน้ำ/ อัดลม / ระบบกันเสียง/ ฉนวนกันความร้อน

สเปค

●สี:สีดำ
●ความหนืด:4.6 นิวตัน / 10 มม

วัสดุ

●วัสดุฐาน:โฟมยาง พิเศษ (EPDM)
●กาว:acrylics