(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E031 |
E0321 |
E0322 |
E0331 |
E0332 |
E0333 |
E0334 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.69 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 5 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 12 | 8 | สีเทา | 4904140233105 | 441-7551 | 38 | 1 ม้วน | ||
฿ 161.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทสีขาว | 12 | 8 | ขาว | 4904140233211 | 441-7569 | 38 | 1 ม้วน | ||
฿ 161.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 12 | 8 | สีดำ | 4904140233228 | 419-7348 | 38 | 1 ม้วน | ||
฿ 149.69 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 5 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 15 | 5 | สีเทา | 4904140233310 | 419-7356 | 38 | 1 ม้วน | ||
฿ 342.00 |
WATERPROOFSEALINGTAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 30 | 5 | สีเทา | 4904140233327 | 419-7364 | 60 | 1 ม้วน | ||
฿ 247.34 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 15 | 10 | สีเทา | 4904140233334 | 419-7372 | 52 | 1 ม้วน | ||
฿ 505.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีดำ | 30 | 10 | สีเทา | 4904140233341 | 419-7381 | 95 | 1 ม้วน |
เทป สุญญากาศที่มีประสิทธิภาพในการกันน้ำที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่ห้องน้ำและอ่างล้างจานไปจนถึงกลางแจ้ง
[คุณสมบัติ]
· เทป เนื้อนุ่มประสิทธิภาพสูงมี ความทนทาน และ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม
·ชนิดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพพร้อมการกันน้ำที่โดดเด่นซึ่งจะไม่ผุกร่อนเมื่อเวลาผ่านไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นบานประตูหน้าต่างกันพายุห้องน้ำหน้าต่าง สายคาด บานประตูหน้าต่าง ฯลฯ
·เสียงปิดประตูจะเงียบลง
·เพียงแค่วางลงบนช่องว่างสามารถป้องกันฝนลมและฝุ่นเข้าได้
รหัสรุ่น |
---|
E031 |
E0321 |
E0322 |
E0331 |
E0332 |
E0333 |
E0334 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.69 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 5 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 12 | 8 | สีเทา | 4904140233105 | 441-7551 | 38 | 1 ม้วน | ||
฿ 161.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทสีขาว | 12 | 8 | ขาว | 4904140233211 | 441-7569 | 38 | 1 ม้วน | ||
฿ 161.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 12 | 8 | สีดำ | 4904140233228 | 419-7348 | 38 | 1 ม้วน | ||
฿ 149.69 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 5 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 15 | 5 | สีเทา | 4904140233310 | 419-7356 | 38 | 1 ม้วน | ||
฿ 342.00 |
WATERPROOFSEALINGTAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 30 | 5 | สีเทา | 4904140233327 | 419-7364 | 60 | 1 ม้วน | ||
฿ 247.34 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 10 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | 15 | 10 | สีเทา | 4904140233334 | 419-7372 | 52 | 1 ม้วน | ||
฿ 505.00 |
WATERPROOF SEALING TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีดำ | 30 | 10 | สีเทา | 4904140233341 | 419-7381 | 95 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง