(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่อง แท่นตัดเทป อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกว้าง 7 ถึง 50 (มม.) พร้อม กลไก ความปลอดภัย

เครื่อง แท่นตัดเทป อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกว้าง 7 ถึง 50 (มม.) พร้อม กลไก ความปลอดภัย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MS-2200

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์
  • สี
    สีขาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    137
  • รุ่น รายละเอียด
    มี แรม ,หน่วยความจำ ยาว (3 แบบ) / ประเภทพร้อม กลไก นิรภัย
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    249
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    156
  • JAN Code
    4970070673090
  • รหัสของทรัสโก้
    432-9848
  • มวล(ก.)
    2500
  • ความกว้างของ เทป ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    7 ถึง 50
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป สูงสุด(มิลลิเมตร)
    170
  • คุณสมบัติ
    สามารถ คลองเลื่อย ขนาดการตัดได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. และสามารถป้อนและตัดอัตโนมัติได้มาพร้อมกับหน่วยความจำตัวเลขที่แสดงขนาดเดียวกันแม้ในขณะที่ปิดเครื่อง
  • สเปค
    ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดอัตโนมัติ
  • ช่วงการตั้งค่าความยาว เทป
    20 ถึง 999 มม
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    100 V AC (117 V / 230 V รองรับการใช้งาน ๆ )
  • การใช้พลังงาน
    18W
  • แสดง
    จอแสดงผลดิจิตอล LED 3 หลัก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
MS-2200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 34,044.00

ELECTRIC TAPE CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์
  • สี
    สีขาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    137
  • รุ่น รายละเอียด
    มี แรม ,หน่วยความจำ ยาว (3 แบบ) / ประเภทพร้อม กลไก นิรภัย
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    249
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    156
  • JAN Code
    4970070673090
  • รหัสของทรัสโก้
    432-9848
  • มวล(ก.)
    2500
  • ความกว้างของ เทป ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    7 ถึง 50
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป สูงสุด(มิลลิเมตร)
    170
  • คุณสมบัติ
    สามารถ คลองเลื่อย ขนาดการตัดได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. และสามารถป้อนและตัดอัตโนมัติได้มาพร้อมกับหน่วยความจำตัวเลขที่แสดงขนาดเดียวกันแม้ในขณะที่ปิดเครื่อง
  • สเปค
    ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดอัตโนมัติ
  • ช่วงการตั้งค่าความยาว เทป
    20 ถึง 999 มม
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    100 V AC (117 V / 230 V รองรับการใช้งาน ๆ )
  • การใช้พลังงาน
    18W
  • แสดง
    จอแสดงผลดิจิตอล LED 3 หลัก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ที่ปลอดภัยพร้อมกลไกความปลอดภัย
·รวมฟังก์ชันการป้อนและตัดอัตโนมัติโดยสามารถเลือกความยาว เทป ได้ทีละ 1 มม.
·มี แรม ,หน่วยความจำ ภายในที่จะคืนค่าความยาวก่อนหน้าแม้ว่า พาวเวอร์ซัพพลาย จะถูกตัดออก
·สามารถตัดเทปได้กว้าง 7 ถึง 50 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานเทปในสายการผลิตขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MS-2200

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์
  • สี
    สีขาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    137
  • รุ่น รายละเอียด
    มี แรม ,หน่วยความจำ ยาว (3 แบบ) / ประเภทพร้อม กลไก นิรภัย
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    249
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    156
  • JAN Code
    4970070673090
  • รหัสของทรัสโก้
    432-9848
  • มวล(ก.)
    2500
  • ความกว้างของ เทป ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    7 ถึง 50
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป สูงสุด(มิลลิเมตร)
    170
  • คุณสมบัติ
    สามารถ คลองเลื่อย ขนาดการตัดได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. และสามารถป้อนและตัดอัตโนมัติได้มาพร้อมกับหน่วยความจำตัวเลขที่แสดงขนาดเดียวกันแม้ในขณะที่ปิดเครื่อง
  • สเปค
    ด้วย ฟังก์ชั่น ฟีดอัตโนมัติ
  • ช่วงการตั้งค่าความยาว เทป
    20 ถึง 999 มม
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    100 V AC (117 V / 230 V รองรับการใช้งาน ๆ )
  • การใช้พลังงาน
    18W
  • แสดง
    จอแสดงผลดิจิตอล LED 3 หลัก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
MS-2200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 34,044.00

ELECTRIC TAPE CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1