(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
IT-1050BT |
IT-1070BT |
IT-640BT |
IT-650BT |
IT-840BT |
IT-850BT |
IT-860BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ยึดความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
ส่วนกลวงที่จำเป็น (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 11 | 5.2 | 50 | 26 | 4989999080353 | 202-7348 | 246.4 | M10 | 14 ถึง 23 | 36 | 38 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 11 | 5.2 | 70 | 46 | 4989999080360 | 202-7356 | 309.4 | M10 | 14 ถึง 43 | 36 | 38 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 333.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 7.5 | 3.5 | 40 | 23 | 4989999080308 | 202-7291 | 128.6 | M6 | 10 ถึง 22 | 24 | 26 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 7.5 | 3.5 | 50 | 33 | 4989999080315 | 202-7305 | 144.6 | M6 | 10 ถึง 32 | 24 | 26 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 333.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 9 | 4.4 | 40 | 20 | 4989999080322 | 202-7313 | 180.6 | M8 | 12-18 | 30 | 32 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 9 | 4.4 | 50 | 30 | 4989999080339 | 202-7321 | 204.6 | M8 | 12-28 | 30 | 32 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 9 | 4.4 | 60 | 40 | 4989999080346 | 202-7330 | 232.6 | M8 | 12 ถึง 38 | 30 | 32 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) |
ตัวสกรูและแผ่นม้วนมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันและสามารถติดตั้งอุปกรณ์และวัตถุที่ติดตั้งได้ตามที่เป็นอยู่สำหรับผนังกลวงการ ปิดตัว เหล็กยึดสำหรับผนังกลวง
รหัสรุ่น |
---|
IT-1050BT |
IT-1070BT |
IT-640BT |
IT-650BT |
IT-840BT |
IT-850BT |
IT-860BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ยึดความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
ส่วนกลวงที่จำเป็น (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 11 | 5.2 | 50 | 26 | 4989999080353 | 202-7348 | 246.4 | M10 | 14 ถึง 23 | 36 | 38 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 11 | 5.2 | 70 | 46 | 4989999080360 | 202-7356 | 309.4 | M10 | 14 ถึง 43 | 36 | 38 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 333.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 7.5 | 3.5 | 40 | 23 | 4989999080308 | 202-7291 | 128.6 | M6 | 10 ถึง 22 | 24 | 26 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 7.5 | 3.5 | 50 | 33 | 4989999080315 | 202-7305 | 144.6 | M6 | 10 ถึง 32 | 24 | 26 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 333.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 9 | 4.4 | 40 | 20 | 4989999080322 | 202-7313 | 180.6 | M8 | 12-18 | 30 | 32 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 9 | 4.4 | 50 | 30 | 4989999080339 | 202-7321 | 204.6 | M8 | 12-28 | 30 | 32 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 272.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 9 | 4.4 | 60 | 40 | 4989999080346 | 202-7330 | 232.6 | M8 | 12 ถึง 38 | 30 | 32 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง