(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AS-425BT |
AS-530BT |
AS-640BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 383.10 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.5 | 2.6 | 25 | 18 | 4989999272116 | 334-2484 | 94.4 | M4 | 7.0 | 1 แพ็ค (16 ชิ้น) | ||
฿ 389.54 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 5.1 | 30 | 20 | 4989999272123 | 334-2492 | 140.4 | M5 | 8.0 | 1 แพ็ค (14 ชิ้น) | ||
฿ 398.60 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 11 | 7.7 | 40 | 28 | 4989999272130 | 334-2506 | 194.4 | M6 | 10.5 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) |
มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่าและสามารถติดและถอด สลักเกลียว ได้อย่างอิสระสามารถยึดได้อย่างแน่นหนาโดยใช้ โบลท์สำหรับ คอนกรีต และบล็อก
รหัสรุ่น |
---|
AS-425BT |
AS-530BT |
AS-640BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 383.10 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.5 | 2.6 | 25 | 18 | 4989999272116 | 334-2484 | 94.4 | M4 | 7.0 | 1 แพ็ค (16 ชิ้น) | ||
฿ 389.54 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 5.1 | 30 | 20 | 4989999272123 | 334-2492 | 140.4 | M5 | 8.0 | 1 แพ็ค (14 ชิ้น) | ||
฿ 398.60 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 11 | 7.7 | 40 | 28 | 4989999272130 | 334-2506 | 194.4 | M6 | 10.5 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง