(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AS-1050BT |
AS-1260BT |
AS-845BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 402.32 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 18 | 18.9 | 50 | 37 | 4989999272154 | 334-2522 | 218.4 | M10 | 17.5 | 1 แพ็ค (3 ชิ้น) | ||
฿ 403.87 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 20 | 20.5 | 60 | 42 | 4989999272161 | 334-2531 | 228.4 | M12 | 19.2 | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) | ||
฿ 403.25 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 14 | 12.4 | 45 | 32 | 4989999272147 | 334-2514 | 224.4 | M8 | 13.5 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) |
สามารถสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือโดยการขัน โบลท์ เข้ากับ คอนกรีต หรือบล็อก
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดหรือถอด โบลท์ ได้ตามต้องการ
·เนื่องจากทำจาก สังกะสีอัลลอยด์ ดายแคส จึงมีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
AS-1050BT |
AS-1260BT |
AS-845BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 402.32 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 18 | 18.9 | 50 | 37 | 4989999272154 | 334-2522 | 218.4 | M10 | 17.5 | 1 แพ็ค (3 ชิ้น) | ||
฿ 403.87 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 20 | 20.5 | 60 | 42 | 4989999272161 | 334-2531 | 228.4 | M12 | 19.2 | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) | ||
฿ 403.25 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 14 | 12.4 | 45 | 32 | 4989999272147 | 334-2514 | 224.4 | M8 | 13.5 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง