(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CT-1040BT |
CT-1250BT |
CT-1660BT |
CT-3040BT |
CT-4050BT |
CT-625BT |
CT-830BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
มือจับที่รองรับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.11 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.6 | 16 | 40 | 4989999272079 | 328-9991 | 160 | 13.0 | M10 | 12.5 | CT-30H | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 208.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 24.5 | 20 | 50 | 4989999272086 | 329-0018 | 230 | 16.5 | M12 | 16.0 | CT-40H | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 303.09 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 35.7 | 23 | 60 | 4989999272093 | 329-0026 | 210 | 20.5 | M16 | 2.0 | CT-50H | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) | ||
฿ 227.69 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 14.7 | 16 | 40 | 4989999080438 | 202-7178 | 196.8 | 12.5 | W3/8 | 12.0 | CT-30H | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 24.5 | 20 | 50 | 4989999080445 | 202-7186 | 216 | 16.5 | W1/2 | 16.0 | CT-40H | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 210.42 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 6.7 | 10 | 25 | 4989999272055 | 328-9974 | 65 | 8.5 | M6 | 8.0 | CT-20H | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 198.48 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.7 | 12 | 30 | 4989999272062 | 328-9982 | 85 | 10.5 | M8 | 10 | CT-25H | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) |
ประเภทการตอกกรวยภายใน จำกัด รูปแบบในการก่อสร้างสามารถตรวจสอบโครงสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยใช้ที่จับมือเฉพาะมือจับ (ชนิด GT)สำหรับงานระบบไฟฟ้างานท่อและงานติดตั้ง ดักส์/ท่อลม ปรับอากาศ
รหัสรุ่น |
---|
CT-1040BT |
CT-1250BT |
CT-1660BT |
CT-3040BT |
CT-4050BT |
CT-625BT |
CT-830BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
มือจับที่รองรับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.11 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.6 | 16 | 40 | 4989999272079 | 328-9991 | 160 | 13.0 | M10 | 12.5 | CT-30H | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 208.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 24.5 | 20 | 50 | 4989999272086 | 329-0018 | 230 | 16.5 | M12 | 16.0 | CT-40H | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 303.09 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 35.7 | 23 | 60 | 4989999272093 | 329-0026 | 210 | 20.5 | M16 | 2.0 | CT-50H | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) | ||
฿ 227.69 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 14.7 | 16 | 40 | 4989999080438 | 202-7178 | 196.8 | 12.5 | W3/8 | 12.0 | CT-30H | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 24.5 | 20 | 50 | 4989999080445 | 202-7186 | 216 | 16.5 | W1/2 | 16.0 | CT-40H | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 210.42 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 6.7 | 10 | 25 | 4989999272055 | 328-9974 | 65 | 8.5 | M6 | 8.0 | CT-20H | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 198.48 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.7 | 12 | 30 | 4989999272062 | 328-9982 | 85 | 10.5 | M8 | 10 | CT-25H | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง