(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ST-420BT |
ST-425BT |
ST-530BT |
ST-640BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความหนาติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว dk (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.65 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 4.3 | 2.8 | 20 | 1–4 | 4989999080674 | 202-7712 | 45.6 | 4 | 8 | 1 แพ็ค (12 ชิ้น) | ||
฿ 345.53 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 4.3 | 2.8 | 25 | 1 ถึง 9 | 4989999080421 | 202-7721 | 55.2 | 4 | 8 | 1 แพ็ค (12 ชิ้น) | ||
฿ 426.97 |
ANCHOR TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 5.4 | 3.4 | 30 | 1–10 | 4989999244922 | 440-9850 | 71.0 | 5 | 9 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) | ||
฿ 440.00 |
ANCHOR TOOL | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 6.4 | 5.8 | 40 | 1–16 | 4989999244939 | 440-9868 | 105.0 | 6 | 11 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) |
[คุณสมบัติ]
· พุกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการก่อสร้างไปยังจุดหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วน
· เนื่องจากการนำไปใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมากไปกว่าการตอกในแท่งแกน จึงสามารถตรวจดูการใช้งานว่าเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ได้อย่างง่ายดาย
· เนื่องจากบอดี้หลักและเกลียวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน การเจาะคอนกรีตด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กจึงสามารถทำได้
· สามารถติดตั้งได้โดยตรงจากด้านบนชิ้นส่วนที่ติดตั้ง
[การใช้งาน]
· การติดตั้งม่านบัง
· สำหรับติดตั้งโคมไฟ ตัวยึดสำหรับเดินสายไฟ/เดินท่อ/แขวน และอื่นๆ
รหัสรุ่น |
---|
ST-420BT |
ST-425BT |
ST-530BT |
ST-640BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความหนาติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว dk (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.65 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 4.3 | 2.8 | 20 | 1–4 | 4989999080674 | 202-7712 | 45.6 | 4 | 8 | 1 แพ็ค (12 ชิ้น) | ||
฿ 345.53 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 4.3 | 2.8 | 25 | 1 ถึง 9 | 4989999080421 | 202-7721 | 55.2 | 4 | 8 | 1 แพ็ค (12 ชิ้น) | ||
฿ 426.97 |
ANCHOR TOOL | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 5.4 | 3.4 | 30 | 1–10 | 4989999244922 | 440-9850 | 71.0 | 5 | 9 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) | ||
฿ 440.00 |
ANCHOR TOOL | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 6.4 | 5.8 | 40 | 1–16 | 4989999244939 | 440-9868 | 105.0 | 6 | 11 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง