(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C-1050BT |
C-1060BT |
C-1080BT |
C-1260BT |
C-1270BT |
C-3060BT |
C-4070BT |
C-645BT |
C-660BT |
C-850BT |
C-870BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความหนาติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.95 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.5 | 7.2 | 20 | 50 | 1-6 | 30 | 4989999080728 | 202-6945 | 378.4 | M10 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) | ||
฿ 381.38 ฿ 240.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.5 | 10.2 | 25 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080735 | 202-6953 | 438.4 | M10 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) | ||
฿ 382.62 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.5 | 10.2 | 25 | 80 | 1 ถึง 26 | 40 | 4989999080742 | 202-6961 | 446.4 | M10 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 377.20 ฿ 231.04 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | 13.9 | 20 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080759 | 202-6970 | 411.6 | M12 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 383.71 ฿ 227.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | 17.1 | 25 | 70 | 1-6 | 50 | 4989999080766 | 202-6988 | 453.6 | M12 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 363.72 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.0 | 9.8 | 25 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080773 | 202-6996 | 324.8 | W3/8 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 483.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 13.5 | 18.0 | 25 | 70 | 1-6 | 50 | 4989999080780 | 202-7003 | 526.8 | W1/2 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 403.91 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 6.4 | 3.9 | 15 | 45 | 1-5 | 30 | 4989999080681 | 202-6911 | 196.8 | M6 | 1 แพ็ค (16 ชิ้น) | ||
฿ 371.17 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 6.4 | 3.9 | 20 | 60 | 1-20 | 30 | 4989999080698 | 202-6929 | 216 | M6 | 1 แพ็ค (14 ชิ้น) | ||
฿ 557.65 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 6.5 | 20 | 50 | 1-5 | 35 | 4989999080704 | 202-6937 | 333.6 | M8 | 1 แพ็ค (14 ชิ้น) | ||
฿ 386.36 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 6.5 | 25 | 70 | 1 ถึง 25 | 35 | 4989999080711 | 202-7704 | 314.4 | M8 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) |
ติดตั้งง่ายเพียงแค่ตั้ง พุก ในรู คอนกรีต แล้วตอก คอร์/แกน แกน
[คุณสมบัติ]
·ทำให้ชัดเจนในภาพรวมเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้ในการจัดการการก่อสร้างได้
·สามารถสร้างได้โดยตรงจากด้านบนของ วัตถุ ติดตั้ง
·เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง และเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สกรู เท่ากันเส้นผ่านศูนย์กลางของการเจาะจึงมีขนาดเล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การติดตั้ง ราวจับ จับ
·การติดตั้ง สตรัท รั้ว
·สำหรับยึด ฉากยึด
·สำหรับติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดอุปกรณ์
·การยึด ชั้นวางของ
รหัสรุ่น |
---|
C-1050BT |
C-1060BT |
C-1080BT |
C-1260BT |
C-1270BT |
C-3060BT |
C-4070BT |
C-645BT |
C-660BT |
C-850BT |
C-870BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความหนาติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
ฝังความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.95 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.5 | 7.2 | 20 | 50 | 1-6 | 30 | 4989999080728 | 202-6945 | 378.4 | M10 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) | ||
฿ 381.38 ฿ 240.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.5 | 10.2 | 25 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080735 | 202-6953 | 438.4 | M10 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) | ||
฿ 382.62 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.5 | 10.2 | 25 | 80 | 1 ถึง 26 | 40 | 4989999080742 | 202-6961 | 446.4 | M10 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 377.20 ฿ 231.04 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | 13.9 | 20 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080759 | 202-6970 | 411.6 | M12 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 383.71 ฿ 227.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | 17.1 | 25 | 70 | 1-6 | 50 | 4989999080766 | 202-6988 | 453.6 | M12 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 363.72 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 10.0 | 9.8 | 25 | 60 | 1-6 | 40 | 4989999080773 | 202-6996 | 324.8 | W3/8 | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 483.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 13.5 | 18.0 | 25 | 70 | 1-6 | 50 | 4989999080780 | 202-7003 | 526.8 | W1/2 | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 403.91 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 6.4 | 3.9 | 15 | 45 | 1-5 | 30 | 4989999080681 | 202-6911 | 196.8 | M6 | 1 แพ็ค (16 ชิ้น) | ||
฿ 371.17 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 6.4 | 3.9 | 20 | 60 | 1-20 | 30 | 4989999080698 | 202-6929 | 216 | M6 | 1 แพ็ค (14 ชิ้น) | ||
฿ 557.65 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 6.5 | 20 | 50 | 1-5 | 35 | 4989999080704 | 202-6937 | 333.6 | M8 | 1 แพ็ค (14 ชิ้น) | ||
฿ 386.36 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 8.5 | 6.5 | 25 | 70 | 1 ถึง 25 | 35 | 4989999080711 | 202-7704 | 314.4 | M8 | 1 แพ็ค (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง