(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AX-1085 |
AX-3085 |
AX-665 |
AX-875 |
AX-M8 |
AX-M10 |
AX-W30 |
AXM6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม | ความยาว สลักเกลียว สำหรับการก่อสร้าง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | ชนิดเกลียว | 85 | M10 | 16.5 | 16.5 | 80 | 376-5041 | 4996620240031 | 89.2 | ด้วย น็อต และ แหวนรอง | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 90.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | ชนิดเกลียว | 85 | W3 / 8 | 16.5 | 16.5 | 80 | 376-5067 | 4996620240055 | 88.3 | ด้วย น็อต และ แหวนรอง | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 51.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดเกลียว | 65 | M6 | 12 | 12 | 60 | 376-5075 | 4996620240017 | 29.5 | ด้วย น็อต และ แหวนรอง | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 69.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 12 วัน | ชนิดเกลียว | 75 | M8 | 14.5 | 14.5 | 70 | 376-5083 | 4996620240024 | 50.8 | ด้วย น็อต และ แหวนรอง | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 80.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียว ตัวเมีย | 63 | M8 | 14.5 | 14.5 | 70 | 376-5113 | 4996620240093 | 27.8 | - | 25 หรือมากกว่า | 1 ชิ้น | ||
฿ 100.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียว ตัวเมีย | 72 | M10 | 16.5 | 16.5 | 80 | 376-5091 | 4996620240109 | 44.1 | - | 30 หรือมากกว่า | 1 ชิ้น | ||
฿ 102.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียว ตัวเมีย | 72 | W3 / 8 | 16.5 | 16.5 | 80 | 376-5121 | 4996620240116 | 44.6 | - | 30 หรือมากกว่า | 1 ชิ้น | ||
฿ 72.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียว ตัวเมีย | 54 | M6 | 12 | 12 | 60 | 376-5105 | 4996620240086 | 21.7 | - | 20 หรือมากกว่า | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
AX-1085 |
AX-3085 |
AX-665 |
AX-875 |
AX-M8 |
AX-M10 |
AX-W30 |
AXM6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม | ความยาว สลักเกลียว สำหรับการก่อสร้าง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | ชนิดเกลียว | 85 | M10 | 16.5 | 16.5 | 80 | 376-5041 | 4996620240031 | 89.2 | ด้วย น็อต และ แหวนรอง | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 90.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 12 วัน | ชนิดเกลียว | 85 | W3 / 8 | 16.5 | 16.5 | 80 | 376-5067 | 4996620240055 | 88.3 | ด้วย น็อต และ แหวนรอง | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 51.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดเกลียว | 65 | M6 | 12 | 12 | 60 | 376-5075 | 4996620240017 | 29.5 | ด้วย น็อต และ แหวนรอง | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 69.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 12 วัน | ชนิดเกลียว | 75 | M8 | 14.5 | 14.5 | 70 | 376-5083 | 4996620240024 | 50.8 | ด้วย น็อต และ แหวนรอง | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 80.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียว ตัวเมีย | 63 | M8 | 14.5 | 14.5 | 70 | 376-5113 | 4996620240093 | 27.8 | - | 25 หรือมากกว่า | 1 ชิ้น | ||
฿ 100.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียว ตัวเมีย | 72 | M10 | 16.5 | 16.5 | 80 | 376-5091 | 4996620240109 | 44.1 | - | 30 หรือมากกว่า | 1 ชิ้น | ||
฿ 102.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 30 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียว ตัวเมีย | 72 | W3 / 8 | 16.5 | 16.5 | 80 | 376-5121 | 4996620240116 | 44.6 | - | 30 หรือมากกว่า | 1 ชิ้น | ||
฿ 72.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียว ตัวเมีย | 54 | M6 | 12 | 12 | 60 | 376-5105 | 4996620240086 | 21.7 | - | 20 หรือมากกว่า | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง